(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

扣壓扭矩旋鈕(CTK)

扣壓扭矩旋鈕(CTK)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • メネジ CTK48-6-20G
  • オネジ CTK48-6×25-3BK

可透過「聲音」和「扣壓手感」來判斷鎖緊完成的情況。
【特長】
・可用設定的扭矩鎖緊。
・透過內置的彈簧和滾珠,達到所設定好的扭矩時將有扣壓手感,可得知已完成鎖緊。
・鎖緊完成後,可將旋鈕往鎖緊方向扭轉至任何位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

扣壓扭矩旋鈕(CTK) 尺寸圖
扣壓扭矩旋鈕(CTK) 尺寸圖

(內牙)

扣壓扭矩旋鈕(CTK) 尺寸圖

(外牙)

產品規格

材質

旋鈕螺牙部
聚醯胺(強化玻璃纖維)
消光黑
消光橙
S45C
鍍無電解鎳

規格表

內牙

外牙

型號質量(g)
黑色橙色
CTK48-5-2BKCTK48-5-2OG35
CTK48-5-3BKCTK48-5-3OG36
CTK48-6-2BKCTK48-6-2OG34
CTK48-6-3BKCTK48-6-3OG35
型號L質量(g)
黑色橙色
CTK48-5× 10-2BKCTK48-5× 10-2OG1037
CTK48-5× 10-3BKCTK48-5× 10-3OG38
CTK48-5× 16-2BKCTK48-5× 16-2OG1638
CTK48-5× 16-3BKCTK48-5× 16-3OG39
CTK48-6× 16-2BKCTK48-6× 16-2OG1639
CTK48-6× 16-3BKCTK48-6× 16-3OG40
CTK48-6× 25-2BKCTK48-6× 25-2OG2541
CTK48-6× 25-3BKCTK48-6× 25-3OG42

使用範例

扣壓扭矩旋鈕(CTK) 使用範例

防止鎖固不足造成的旋轉和偏移。

扣壓扭矩旋鈕(CTK) 使用範例

防止鎖固過緊時造成破損及傷痕。

產品特長詳情

・可用已設定的扭矩鎖緊。
・透過內置的彈簧和滾珠,達到所設定好的扭矩時將有扣壓手感,可得知已完成鎖緊。
・鎖緊完成後,可將旋鈕往鎖緊方向扭轉至任何位置。

選定用參考資訊

尺寸M扭矩
(N・m)註1)
鎖緊力
(kN)註2)
CTK48-5-2M5×0.822
CTK48-5-333
CTK48-6-2M6×121.7
CTK48-6-332.5

註1)最大有±15%的落差。 
     旋鈕的軸轂上刻有扭矩值,由外觀即可得知扭矩。
註2)鎖緊力僅供參考。〈鎖緊力(kN)=扭矩(N・m)/{0.2×d(mm)} d:螺絲的公稱外徑〉

技術資訊、設計概念

使用溫度:max.80℃ min.0℃

型號
CTK48-5-2BK
CTK48-5-2OG
CTK48-5-3BK
CTK48-5-3OG
CTK48-5X10-2BK
CTK48-5X10-2OG
CTK48-5X10-3BK
CTK48-5X10-3OG
CTK48-5X16-2BK
CTK48-5X16-2OG
CTK48-5X16-3BK
CTK48-5X16-3OG
CTK48-6-2BK
CTK48-6-2OG
CTK48-6-3BK
CTK48-6-3OG
CTK48-6X16-2BK
CTK48-6X16-2OG
CTK48-6X16-3BK
CTK48-6X16-3OG
CTK48-6X25-2BK
CTK48-6X25-2OG
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度 L
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 本體顏色 扭矩
7天~ 內牙M5--固定孔黑色2
7天~ 內牙M5--固定孔橙色2
7天~ 內牙M5--固定孔黑色3
7天~ 內牙M5--固定孔橙色3
7天~ 外牙M510-黑色2
7天~ 外牙M510-橙色2
7天~ 外牙M510-黑色3
7天~ 外牙M510-橙色3
5天~ 外牙M516-黑色2
7天~ 外牙M516-橙色2
7天~ 外牙M516-黑色3
7天~ 外牙M516-橙色3
7天~ 內牙M6--固定孔黑色2
7天~ 內牙M6--固定孔橙色2
7天~ 內牙M6--固定孔黑色3
7天~ 內牙M6--固定孔橙色3
7天~ 外牙M616-黑色2
7天~ 外牙M616-橙色2
7天~ 外牙M616-黑色3
7天~ 外牙M616-橙色3
7天~ 外牙M625-黑色2
7天~ 外牙M625-橙色2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體種類 T字形 T字形 種類 翼型 附加功能
止迴螺絲加工 本體 材質 聚醯胺(玻璃纖維強化) 安裝部 材質
安裝部 表面處理 鍍鎳 本體 高度 H(mm) 28

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767