(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

修邊 板厚1.6mm用(對應板厚0.8~2.4mm)

SIM H

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

75-16-B-5T-L3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
75-16-B-5T-L3
型號數量折扣標準
出貨日
7天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 TPE(熱塑性彈性體) 基本板厚(對應板厚) 1.6mm(對應板厚0.8~2.4mm) 長度(捲)(m) 3

修邊 板厚1.6mm用(對應板厚0.8~2.4mm)的型號75-16-B-5T-L3頁面。
記載關於型號75-16-B-5T-L3之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767