(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KM型 永磁固定座 方型

KM型 永磁固定座 方型

裝有強力磁鐵的固定、維持器。
【特長】
・單面吸附,磁力集中在環狀圖案面,因此小型且可發揮強大磁力。
・具有安裝螺絲(吸附面的反向側)的類型,可組裝於治具等,用途更廣泛。
・在一定範圍內可進行追加工。
【用途】
・固定圖紙或尺、紙模等。
・也可安裝於工具或治具後,作為夾鉗或固定座使用。
・防止金屬加工、線切割時工件掉落、晃動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

KM型 永磁固定座 方型:相關圖像

KM-06S

  • ※ 橘色部分:可加工範圍
  • ※ 追加工可能會降低吸附力。特別是在徑向上的追加工對吸附力的影響較大,因此請將追加工維持在最小限度。
KM型 永磁固定座 方型:相關圖像

KM-025S

  • ※ 橘色部分:可加工範圍
  • ※ 追加工可能會降低吸附力。特別是在徑向上的追加工對吸附力的影響較大,因此請將追加工維持在最小限度。

產品規格

KM型 永磁固定座 方型:相關圖像

KM-06S的外觀

  • ※ 箭頭是指向吸附面。
KM型 永磁固定座 方型:相關圖像

KM-025S的外觀

  • ※ 箭頭是指向吸附面。

規格表

型號
Model
外徑×高度
OD×Height
吸附力
Holding Power
表面處理
Surface Treatment
安裝用螺絲孔
Tapped Hole
計算可加工範圍用尺寸 Machinable Range使用溫度上限
Max. Temperature
螺絲孔加工
Tapping
質量
Mass
D1D2H1H2
KM-025S26×26×25100N(10kgf)塗裝26252515C型
(※)
背面的底孔深度最大11118g
KM-06S26×60×25200N(20kgf)M6深度10螺距1.060275g
  • ※ 吸附力為SS400、t10研磨加工時的數值。
  • ※ C型:使用釹稀土類磁鐵。若吸附力在20℃時為100,則50℃時降低至85%左右,100℃時降低為70%。連續使用時上限為100℃。

使用範例

磁鐵固定座用途

  • 可用於固定圖紙或尺、紙模等。
  • 背部附螺絲孔的固定座,透過組裝至治具上可有更廣泛的用途。
  • 可將產品埋入沖壓模具使用。
  • 可用於線切割作業時固定工件。
型號
KM-06S
KM-025S
型號數量折扣標準
出貨日
吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
長度
(mm)
安裝用螺絲孔
5天~ 100.1~20060M6深度10 Pitch 1.0
5天~ 90.1~100.010026

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 方型 磁鐵種類(材質) 釹磁石 寬度(mm) 26
高度(mm) 25 固定座規格 塗裝規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767