(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【單壓裝卸】拇指旋轉型鎖定器(自由嚙合) (型號表)

ONE-TOUCH CLAMPS

【單壓裝卸】拇指旋轉型鎖定器(自由嚙合)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

替代螺栓的緊固零件,可以在不使用工具的情況下,於裝置更換設置時,以單壓裝卸附件以及更換治具。
本類型最適合用於要滑動蓋子或本體時。
銷會接觸凸輪外殼內部的凸輪面,壓縮彈簧,拉近平板。
鬆開時軸件會收納在本體內部,不會干涉底座。

【特長】
●無需工具:任何人都可以輕鬆鎖緊。
●單壓固定:單壓即可在固定、鬆開間切換。
●任何人皆可用相同的強度固定:不再發生負責人員鎖緊力道不均。
●ON/OFF一目了然:從旋鈕的方向即可一眼判斷是否已固定。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

QCTHA0834-14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

拇指旋轉型鎖定器(自由嚙合)介紹

拇指旋轉型鎖定器(自由嚙合)介紹
※本商品與 凸輪夾持器,建議搭配使用。
夾持力60N/90N
寬度φ25/φ34
特長
  • 開與關相當明確
  • 有全不鏽鋼製品

商品特長詳情

鬆開時軸件會收納在本體內部,不會干涉底座。

特長2

固定銷會接觸凸輪夾持器內部的凸輪面,壓縮夾鉗彈簧,拉近平板。

操作方法.使用示意

操作步驟

※將旋鈕轉至關位置時,會藉由內建的彈簧力歸位至鬆開的狀態。

拇指旋轉型鎖定器(自由嚙合)操作步驟(影片)

使用範例

1.更換移動裝置的吸墊

2.更換治具板

3.開關蓋

本系列產品

系列產品

建議一同使用的產品

其他單壓裝卸系列產品

拇指旋轉型鎖定器

拇指旋轉型鎖定器

單壓裝卸標準型

強力型拇指旋轉型鎖定器

強力型拇指旋轉型鎖定器

用於要求高固定力的部位

固定銷型鎖定器

固定銷型鎖定器

安裝部缺乏空間時

楔形鎖定器

楔形鎖定器

希望將抖動降至最低時

單向鎖定器

單向鎖定器

安裝部缺乏空間時

孔鉗

孔型鎖定器

安裝部缺乏空間,無法進行螺紋加工等

按鈕型鎖定器

按鈕型鎖定器

想固定旋轉零件使其不抖動時

軸用接頭

軸用接頭.外殼

只需扭轉90°即可輕鬆更換零件

內置滾珠夾持器

內置滾珠夾持器.固定銷

只需插入就能輕鬆固定

內置磁鐵夾持器

內置磁鐵夾持器.固定銷

只需插入就能輕鬆固定
用於固定維修窗等微小零件

固定外殼(楔形鎖定器、按鈕型鎖定器用)

可以在不使用工具的情況下,於裝置更換設置時
以單壓裝卸附件以及更換治具

凸輪夾持器

只需插入就能輕鬆固定

型號
QCTHA0834-14
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 長度L
(mm)
本體高度H
(mm)
旋鈕種類 適用板厚度
(mm)
旋鈕材質 本體表面處理 軸材質 軸表面處理 孔徑d1
(mm)
4天~ S45C1738樹脂6~14聚醯胺(玻璃纖維強化)鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳M3×0.5 深度4

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 快拆組裝治具 插銷材質 SUS304

【單壓裝卸】拇指旋轉型鎖定器(自由嚙合)的型號QCTHA0834-14頁面。
記載關於型號QCTHA0834-14之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
QCTHA0525-10SUS
QCTHA0834-14S
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 長度L
(mm)
本體高度H
(mm)
旋鈕種類 適用板厚度
(mm)
旋鈕材質 本體表面處理 軸材質 軸表面處理 孔徑d1
(mm)
4天~ SUS30315.530金属6~10SCS13SUS303M2×0.4 深度3
4天~ SUS3031738金属6~14SCS13SUS303M3×0.5 深度4

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767