(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 / 圓柱形 / 小型倒角平頭 / 陶瓷 / 壓入栓 / 8228-K

定位銷 / 圓柱形 / 小型倒角平頭 / 陶瓷 / 壓入栓 / 8228-K

[規格]
・材質:陶瓷
・基本形狀:小頭型
・嵌入側尖端類型:斜面倒角
・安裝側形狀:直型(壓入式)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
8228-K-72890
8228-K-72891
8228-K-72892
8228-K-72893
8228-K-72894
8228-K-72895
型號數量折扣標準
出貨日
導入側外徑 D1
(φ)
安裝側外徑 d
(φ)
8天~ 34
13天~ 34
13天~ 46
12天~ 46
13天~ 68
13天~ 68

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側前端型 R錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 材質 陶瓷

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767