(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 / 圓柱形 / 倒角平頭 / 陶瓷 / 壓入栓 / 8228-K

定位銷 / 圓柱形 / 倒角平頭 / 陶瓷 / 壓入栓 / 8228-K

[規格]
・材質:陶瓷
・基本形狀:大頭型
・嵌入側尖端形狀2:圓形
・嵌入側尖端類型:斜面形
・安裝側形狀:直型(壓入式)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
8228-K-72880
8228-K-72881
8228-K-72882
8228-K-72883
8228-K-72884
8228-K-72885
8228-K-72886
8228-K-72887
8228-K-72888
8228-K-72889
型號數量折扣標準
出貨日
導入側外徑 D1
(φ)
安裝側外徑 d
(φ)
13天~ 64
13天~ 64
8天~ 86
12天~ 86
13天~ 106
13天~ 106
12天~ 126
13天~ 126
13天~ 168
12天~ 168

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 錐形
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 材質 陶瓷

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767