(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

導向鍵

導向鍵

[規格]
・孔加工:直型
・形狀:平行鍵(兩端圓形)
・材質:陶瓷

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
8227-K-10000
8227-K-10004
8227-K-10008
8227-K-10010
8227-K-10014
8227-K-10018
8227-K-10020
8227-K-10025
8227-K-10030
8227-K-10031
8227-K-10036
8227-K-10041
8227-K-10043
8227-K-10055
8227-K-10056
8227-K-10060
8227-K-10067
8227-K-10071
8227-K-10077
8227-K-10081
8227-K-10087
8227-K-10090
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
全長
(mm)
12天~ 38
27天~ 316
12天~ 325
27天~ 48
27天~ 416
27天~ 425
27天~ 512
27天~ 522
27天~ 540
12天~ 612
27天~ 622
27天~ 640
27天~ 814
27天~ 870
8天~ 1022
27天~ 1036
8天~ 1225
8天~ 1240
27天~ 1425
27天~ 1440
27天~ 1650
27天~ 1670

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 平行鍵(兩端圓形) 孔加工 無加工 材質 陶瓷