(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KBE4-14-[4-16/1]-[13-25/1] |
KBE4-14-[4-16/1]-N[13-25/1] |
KBE4-14-N[4-16/1]-[13-25/1] |
KBE4-14-N[4-16/1]-N[13-25/1] |
KBE4-19-[10-24/1]-[14-30/1] |
KBE4-19-[10-24/1]-N[14-30/1] |
KBE4-19-N[10-24/1]-[14-30/1] |
KBE4-19-N[10-24/1]-N[14-30/1] |
KBE4-24-[12-32/1]-[23-36/1] |
KBE4-24-[12-32/1]-N[23-36/1] |
KBE4-24-N[12-32/1]-[23-36/1] |
KBE4-24-N[12-32/1]-N[23-36/1] |
KBE4-28-[19-37/1]-[26-42/1] |
KBE4-28-[19-37/1]-N[26-42/1] |
KBE4-28-N[19-37/1]-[26-42/1] |
KBE4-28-N[19-37/1]-N[26-42/1] |
KBE4-38-[20-48/1]-[38-60/1] |
KBE4-38-[20-48/1]-N[38-60/1] |
KBE4-38-N[20-48/1]-[38-60/1] |
KBE4-38-N[20-48/1]-N[38-60/1] |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 長度L (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移(±) (mm) | 適用範圍(孔1) | 適用範圍(孔2) | 鍵槽最大孔徑D1 | 鍵槽最大孔徑D2 | 鍵槽(D1) | 鍵槽(D2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24天~ | 4 ~ 16 | 13 ~ 25 | 30 | 28 | 12.5 | 20000 | 0.09 | 1 | 4-16 | 13-25 | 16 | 16 | 否 | 否 | |||
24天~ | 4 ~ 16 | 13 ~ 25 | 30 | 28 | 12.5 | 20000 | 0.09 | 1 | 4-16 | 13-25 | 16 | 16 | 否 | 是 | |||
24天~ | 4 ~ 16 | 13 ~ 25 | 30 | 28 | 12.5 | 20000 | 0.09 | 1 | 4-16 | 13-25 | 16 | 16 | 是 | 否 | |||
24天~ | 4 ~ 16 | 13 ~ 25 | 30 | 28 | 12.5 | 20000 | 0.09 | 1 | 4-16 | 13-25 | 16 | 16 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 ~ 24 | 14 ~ 30 | 40 | 40 | 17 | 19000 | 0.06 | 1.2 | 10-22 | 14-30 | 22 | 22 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 ~ 24 | 14 ~ 30 | 40 | 40 | 17 | 19000 | 0.06 | 1.2 | 10-22 | 14-30 | 22 | 22 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 ~ 24 | 14 ~ 30 | 40 | 40 | 17 | 19000 | 0.06 | 1.2 | 10-22 | 14-30 | 22 | 22 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 ~ 24 | 14 ~ 30 | 40 | 40 | 17 | 19000 | 0.06 | 1.2 | 10-22 | 14-30 | 22 | 22 | 是 | 是 | |||
24天~ | 12 ~ 32 | 23 ~ 36 | 55 | 46 | 60 | 14000 | 0.1 | 1.4 | 12-32 | 23-36 | 32 | 32 | 否 | 否 | |||
24天~ | 12 ~ 32 | 23 ~ 36 | 55 | 46 | 60 | 14000 | 0.1 | 1.4 | 12-32 | 23-36 | 32 | 32 | 否 | 是 | |||
24天~ | 12 ~ 32 | 23 ~ 36 | 55 | 46 | 60 | 14000 | 0.1 | 1.4 | 12-32 | 23-36 | 32 | 32 | 是 | 否 | |||
24天~ | 12 ~ 32 | 23 ~ 36 | 55 | 46 | 60 | 14000 | 0.1 | 1.4 | 12-32 | 23-36 | 32 | 32 | 是 | 是 | |||
24天~ | 19 ~ 37 | 26 ~ 42 | 65 | 51 | 160 | 11500 | 0.11 | 1.5 | 19-38 | 26-42 | 37 | 37 | 否 | 否 | |||
24天~ | 19 ~ 37 | 26 ~ 42 | 65 | 51 | 160 | 11500 | 0.11 | 1.5 | 19-38 | 26-42 | 37 | 37 | 否 | 是 | |||
24天~ | 19 ~ 37 | 26 ~ 42 | 65 | 51 | 160 | 11500 | 0.11 | 1.5 | 19-38 | 26-42 | 37 | 37 | 是 | 否 | |||
24天~ | 19 ~ 37 | 26 ~ 42 | 65 | 51 | 160 | 11500 | 0.11 | 1.5 | 19-38 | 26-42 | 37 | 37 | 是 | 是 | |||
24天~ | 20 ~ 48 | 38 ~ 60 | 80 | 68 | 325 | 9500 | 0.12 | 1.8 | 20-45 | 38-60 | 48 | 48 | 否 | 否 | |||
24天~ | 20 ~ 48 | 38 ~ 60 | 80 | 68 | 325 | 9500 | 0.12 | 1.8 | 20-45 | 38-60 | 48 | 48 | 否 | 是 | |||
24天~ | 20 ~ 48 | 38 ~ 60 | 80 | 68 | 325 | 9500 | 0.12 | 1.8 | 20-45 | 38-60 | 48 | 48 | 是 | 否 | |||
24天~ | 20 ~ 48 | 38 ~ 60 | 80 | 68 | 325 | 9500 | 0.12 | 1.8 | 20-45 | 38-60 | 48 | 48 | 是 | 是 |
Loading...
型式 | 爪型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 |
---|---|---|---|---|---|
容許偏角(deg) | 0.9 | 緩衝部材質 | 優力膠-1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策