(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

夾爪聯軸器 / 分離式夾緊、導向鍵DIN 6885 / 夾爪片:PU,肖氏A98 / 本體:鋁 / KBE2H

夾爪聯軸器 / 分離式夾緊、導向鍵DIN 6885 / 夾爪片:PU,肖氏A98 / 本體:鋁 / KBE2H

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

· 採用分離式軸套的無背隙伺服嵌入型聯軸器
· 適用軸徑為4 - 55 mm
· 具備減振和軸度錯位補償能力,可軸向插拔!
· 聯軸器的特性可利用不同的星形爪元件來調整!
· 徑向組裝!採用分離式軸套設計,軸可在聯軸器組裝前進行安裝和調整
· 扭矩範圍:12.5 - 525 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBE2H-14-[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2H-14-[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2H-14-N[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2H-14-N[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2H-19-[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2H-19-[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2H-19-N[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2H-19-N[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2H-24-[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2H-24-[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2H-24-N[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2H-24-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2H-28-[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2H-28-[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2H-28-N[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2H-28-N[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2H-38-[18-48/1]-[18-48/1]
KBE2H-38-[18-48/1]-N[18-48/1]
KBE2H-38-N[18-48/1]-[18-48/1]
KBE2H-38-N[18-48/1]-N[18-48/1]
KBE2H-42-[22-50/1]-[22-50/1]
KBE2H-42-[22-50/1]-N[22-50/1]
KBE2H-42-N[22-50/1]-[22-50/1]
KBE2H-42-N[22-50/1]-N[22-50/1]
KBE2H-48-[22-57/1]-[22-57/1]
KBE2H-48-[22-57/1]-N[22-57/1]
KBE2H-48-N[22-57/1]-[22-57/1]
KBE2H-48-N[22-57/1]-N[22-57/1]
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
長度L
(mm)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移(±)
(mm)
適用範圍(孔1) 適用範圍(孔2) 鍵槽最大孔徑D1 鍵槽最大孔徑D2 鍵槽(D1) 鍵槽(D2)
19天~ 4 ~ 164 ~ 16303512.5130000.0914-144-141414
19天~ 4 ~ 164 ~ 16303512.5130000.0914-144-141414
19天~ 4 ~ 164 ~ 16303512.5130000.0914-144-141414
19天~ 4 ~ 164 ~ 16303512.5130000.0914-144-141414
19天~ 8 ~ 218 ~ 21406617100000.061.28-208-202020
19天~ 8 ~ 218 ~ 21406617100000.061.28-208-202020
19天~ 8 ~ 218 ~ 21406617100000.061.28-208-202020
19天~ 8 ~ 218 ~ 21406617100000.061.28-208-202020
19天~ 10 ~ 3210 ~ 3255786070000.11.410-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 3255786070000.11.410-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 3255786070000.11.410-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 3255786070000.11.410-3010-303030
19天~ 14 ~ 3714 ~ 37659016060000.111.514-3814-383838
19天~ 14 ~ 3714 ~ 37659016060000.111.514-3814-383838
19天~ 14 ~ 3714 ~ 37659016060000.111.514-3814-383838
19天~ 14 ~ 3714 ~ 37659016060000.111.514-3814-383838
19天~ 18 ~ 4818 ~ 488011432550000.121.818-4518-454545
19天~ 18 ~ 4818 ~ 488011432550000.121.818-4518-454545
19天~ 18 ~ 4818 ~ 488011432550000.121.818-4518-454545
19天~ 18 ~ 4818 ~ 488011432550000.121.818-4518-454545
19天~ 22 ~ 5022 ~ 509512645040000.14222-5022-505050
19天~ 22 ~ 5022 ~ 509512645040000.14222-5022-505050
19天~ 22 ~ 5022 ~ 509512645040000.14222-5022-505050
19天~ 22 ~ 5022 ~ 509512645040000.14222-5022-505050
19天~ 22 ~ 5722 ~ 5710514052537500.162.122-5522-555555
19天~ 22 ~ 5722 ~ 5710514052537500.162.122-5522-555555
19天~ 22 ~ 5722 ~ 5710514052537500.162.122-5522-555555
19天~ 22 ~ 5722 ~ 5710514052537500.162.122-5522-555555

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震
容許偏角(deg) 0.9 緩衝部材質 優力膠-1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767