(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

波紋管聯軸器 / 軸套夾緊 / 波紋管:不鏽鋼 / 本體:鋁 / KB4C

波紋管聯軸器 / 軸套夾緊 / 波紋管:不鏽鋼 / 本體:鋁 / KB4C

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

· 採用精巧型夾緊軸套的無背隙金屬波紋管聯軸器
· 適用軸徑為10 - 70 mm
· 具備高扭轉剛性,在低回復力下即實現軸度錯位補償能力
· 此款波紋管聯軸器最適合用於連接伺服馬達,例如:工具機、自動化技術、包裝機、木工機械等
· 扭矩範圍:18 - 500 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KB4C/18-58-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4C/18-58-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4C/18-58-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4C/18-58-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4C/18-66-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4C/18-66-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4C/18-66-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4C/18-66-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4C/30-58-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4C/30-58-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4C/30-58-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4C/30-58-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4C/30-66-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4C/30-66-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4C/30-66-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4C/30-66-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4C/60-67-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4C/60-67-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4C/60-67-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4C/60-67-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4C/60-77-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4C/60-77-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4C/60-77-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4C/60-77-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4C/80-78-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4C/80-78-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4C/80-78-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4C/80-78-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4C/80-89-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4C/80-89-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4C/80-89-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4C/80-89-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4C/150-78-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4C/150-78-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4C/150-78-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4C/150-78-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4C/150-89-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4C/150-89-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4C/150-89-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4C/150-89-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4C/200-83-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4C/200-83-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4C/200-83-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4C/200-83-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4C/200-84-[16-48/1]-[16-48/1]
KB4C/300-94-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4C/300-94-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4C/300-94-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4C/300-94-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4C/300-105-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4C/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4C/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4C/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4C/500-100-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4C/500-100-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4C/500-100-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4C/500-100-N[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4C/500-111-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4C/500-111-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4C/500-111-N[25-70/1]-[25-70/1]
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
長度L
(mm)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
適用範圍(孔1) 適用範圍(孔2) 鍵槽最大孔徑D1 鍵槽最大孔徑D2 鍵槽D1 鍵槽D2
19天~ 10 ~ 25.410 ~ 25.4455818128000.21.50.510-25,410-25,425.425.4
19天~ 10 ~ 25.410 ~ 25.4455818128000.21.50.510-25,410-25,425.425.4
19天~ 10 ~ 25.410 ~ 25.4455818128000.21.50.510-25,410-25,425.425.4
19天~ 10 ~ 25.410 ~ 25.4455818128000.21.50.510-25,410-25,425.425.4
19天~ 10 ~ 25.410 ~ 25.4456618128000.2520.510.25-410.25-425.425.4
19天~ 10 ~ 25.410 ~ 25.4456618128000.2520.510.25-410.25-425.425.4
19天~ 10 ~ 25.410 ~ 25.4456618128000.2520.510.25-410.25-425.425.4
19天~ 10 ~ 25.410 ~ 25.4456618128000.2520.510.25-410.25-425.425.4
19天~ 10 ~ 3210 ~ 32565830103000.151.50.610-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 32565830103000.151.50.610-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 32565830103000.151.50.610-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 32565830103000.151.50.610-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 32566630103000.252-10-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 32566630103000.252-10-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 32566630103000.252-10-3010-303030
19天~ 10 ~ 3210 ~ 32566630103000.252-10-3010-303030
19天~ 12 ~ 3512 ~ 3566676087000.151.50.612-3512-353535
19天~ 12 ~ 3512 ~ 3566676087000.151.50.612-3512-353535
19天~ 12 ~ 3512 ~ 3566676087000.151.50.612-3512-353535
19天~ 12 ~ 3512 ~ 3566676087000.151.50.612-3512-353535
19天~ 12 ~ 3512 ~ 3566776087000.252-12-3512-353535
19天~ 12 ~ 3512 ~ 3566776087000.252-12-3512-353535
19天~ 12 ~ 3512 ~ 3566776087000.252-12-3512-353535
19天~ 12 ~ 3512 ~ 3566776087000.252-12-3512-353535
19天~ 12 ~ 4412 ~ 4482788069000.21.50.512-4412-444444
19天~ 12 ~ 4412 ~ 4482788069000.21.50.512-4412-444444
19天~ 12 ~ 4412 ~ 4482788069000.21.50.512-4412-444444
19天~ 12 ~ 4412 ~ 4482788069000.21.50.512-4412-444444
19天~ 12 ~ 4412 ~ 4482898069000.2520.812-4412-444444
19天~ 12 ~ 4412 ~ 4482898069000.2520.812-4412-444444
19天~ 12 ~ 4412 ~ 4482898069000.2520.812-4412-444444
19天~ 12 ~ 4412 ~ 4482898069000.2520.812-4412-444444
19天~ 14 ~ 4414 ~ 44827815069000.21.50.514-4414-444444
19天~ 14 ~ 4414 ~ 44827815069000.21.50.514-4414-444444
19天~ 14 ~ 4414 ~ 44827815069000.21.50.514-4414-444444
19天~ 14 ~ 4414 ~ 44827815069000.21.50.514-4414-444444
19天~ 14 ~ 4414 ~ 44828915069000.2520.814-4414-444444
19天~ 14 ~ 4414 ~ 44828915069000.2520.814-4414-444444
19天~ 14 ~ 4414 ~ 44828915069000.2520.814-4414-444444
19天~ 14 ~ 4414 ~ 44828915069000.2520.814-4414-444444
19天~ 16 ~ 4716 ~ 47908320064000.21.50.516-4816-484747
19天~ 16 ~ 4716 ~ 47908320064000.21.50.516-4816-484747
19天~ 16 ~ 4716 ~ 47908320064000.21.50.516-4816-484747
19天~ 16 ~ 4716 ~ 47908320064000.21.50.516-4816-484747
19天~ 16 ~ 48-909420064000.2520.8------
19天~ 20 ~ 6020 ~ 601109430060000.21.50.520-6020-606060
19天~ 20 ~ 6020 ~ 601109430060000.21.50.520-6020-606060
19天~ 20 ~ 6020 ~ 601109430060000.21.50.520-6020-606060
19天~ 20 ~ 6020 ~ 601109430060000.21.50.520-6020-606060
19天~ 20 ~ 6020 ~ 6011010530060000.2520.820-6020-606060
19天~ 20 ~ 6020 ~ 6011010530060000.2520.820-6020-606060
19天~ 20 ~ 6020 ~ 6011010530060000.2520.820-6020-606060
19天~ 20 ~ 6020 ~ 6011010530060000.2520.820-6020-606060
19天~ 25 ~ 7025 ~ 7012210050050000.21.50.525-7025-707070
19天~ 25 ~ 7025 ~ 7012210050050000.21.50.525-7025-707070
19天~ 25 ~ 7025 ~ 7012210050050000.21.50.525-7025-707070
19天~ 25 ~ 7025 ~ 7012210050050000.21.50.525-7025-707070
19天~ 25 ~ 7025 ~ 7012211150050000.252-25-7025-707070
19天~ 25 ~ 7025 ~ 7012211150050000.252-25-7025-707070
19天~ 25 ~ 7025 ~ 7012211150050000.252-25-7025-707070

Loading...

基本資訊

型式 風箱型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩
風箱部材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767