(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

波紋管聯軸器 / 止迴螺絲夾緊、導向鍵DIN 6885 / 波紋管:磷青銅、不鏽鋼 / 本體:鋁 / KB1

波紋管聯軸器 / 止迴螺絲夾緊、導向鍵DIN 6885 / 波紋管:磷青銅、不鏽鋼 / 本體:鋁 / KB1

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

· 採用徑向固定螺絲的無背隙微型金屬波紋管聯軸器
· 適用軸徑為3 - 24 mm
· 具備高扭轉剛性,在低回復力下即實現軸度錯位補償能力
· 高成本效益的設計
· 此款波紋管聯軸器最適合用於編碼器、轉速計、電位計
· 扭矩範圍:0.05 - 10 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KB1/05-14-[1-3/1]-[1-3/1]
KB1/1-23-[1-4/1]-[1-4/1]
KB1/5-19-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-19-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-19-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-19-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-23-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-23-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-23-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-23-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-27-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-27-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-27-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-27-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-21-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-21-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-21-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-21-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-25-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-25-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-25-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-25-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-29-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-29-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-29-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-29-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/15-26-[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-26-[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-26-N[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-26-N[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-30-[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-30-[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-30-N[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-30-N[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/20-22-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-22-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-22-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-22-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-28-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-28-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-28-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-28-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-32-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-32-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-32-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-32-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/45-40-[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-40-[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-40-N[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-40-N[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-48-[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-48-[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-48-N[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-48-N[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/100-45-[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-45-[6-24/1]-N[6-24/1]
KB1/100-45-N[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-45-N[6-24/1]-N[6-24/1]
KB1/100-55-[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-55-[6-24/1]-N[6-24/1]
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
長度L
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
風箱部材質 容許軸向位移(±)
(mm)
適用範圍(孔1) 適用範圍(孔2) 鍵槽最大孔徑D1 鍵槽最大孔徑D2 鍵槽D1 鍵槽D2
19天~ 1 ~ 3-6.5140.050.11磷青銅0.41-31-3----
19天~ 1 ~ 4-10230.10.121.2不鏽鋼0.21-41-444--
19天~ 3 ~ 83 ~ 815190.50.11不鏽鋼0.23-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815190.50.11不鏽鋼0.23-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815190.50.11不鏽鋼0.23-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815190.50.11不鏽鋼0.23-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815230.50.151.5不鏽鋼0.33-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815230.50.151.5不鏽鋼0.33-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815230.50.151.5不鏽鋼0.33-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815230.50.151.5不鏽鋼0.33-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815270.50.22不鏽鋼0.43-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815270.50.22不鏽鋼0.43-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815270.50.22不鏽鋼0.43-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 815270.50.22不鏽鋼0.43-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152110.11不鏽鋼0.23-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152110.11不鏽鋼0.23-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152110.11不鏽鋼0.23-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152110.11不鏽鋼0.23-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152510.151.5不鏽鋼0.33-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152510.151.5不鏽鋼0.33-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152510.151.5不鏽鋼0.33-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152510.151.5不鏽鋼0.33-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152910.22不鏽鋼0.43-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152910.22不鏽鋼0.43-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152910.22不鏽鋼0.43-83-888
19天~ 3 ~ 83 ~ 8152910.22不鏽鋼0.43-83-888
19天~ 3 ~ 123 ~ 1219261.50.11.5不鏽鋼0.33-123-1288
19天~ 3 ~ 123 ~ 1219261.50.11.5不鏽鋼0.33-123-1288
19天~ 3 ~ 123 ~ 1219261.50.11.5不鏽鋼0.33-123-1288
19天~ 3 ~ 123 ~ 1219261.50.11.5不鏽鋼0.33-123-1288
19天~ 3 ~ 123 ~ 1219301.50.152不鏽鋼0.43-123-1288
19天~ 3 ~ 123 ~ 1219301.50.152不鏽鋼0.43-123-1288
19天~ 3 ~ 123 ~ 1219301.50.152不鏽鋼0.43-123-1288
19天~ 3 ~ 123 ~ 1219301.50.152不鏽鋼0.43-123-1288
19天~ 3 ~ 143 ~ 14242220.151.5不鏽鋼0.33-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14242220.151.5不鏽鋼0.33-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14242220.151.5不鏽鋼0.33-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14242220.151.5不鏽鋼0.33-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14242820.21.5不鏽鋼0.43-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14242820.21.5不鏽鋼0.43-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14242820.21.5不鏽鋼0.43-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14242820.21.5不鏽鋼0.43-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14243220.252不鏽鋼0.53-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14243220.252不鏽鋼0.53-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14243220.252不鏽鋼0.53-143-141010
19天~ 3 ~ 143 ~ 14243220.252不鏽鋼0.53-143-141010
19天~ 6 ~ 196 ~ 1932404.50.11.5不鏽鋼0.36-196-191313
19天~ 6 ~ 196 ~ 1932404.50.11.5不鏽鋼0.36-196-191313
19天~ 6 ~ 196 ~ 1932404.50.11.5不鏽鋼0.36-196-191313
19天~ 6 ~ 196 ~ 1932404.50.11.5不鏽鋼0.36-196-191313
19天~ 6 ~ 196 ~ 1932484.50.22不鏽鋼0.56-196-191313
19天~ 6 ~ 196 ~ 1932484.50.22不鏽鋼0.56-196-191313
19天~ 6 ~ 196 ~ 1932484.50.22不鏽鋼0.56-196-191313
19天~ 6 ~ 196 ~ 1932484.50.22不鏽鋼0.56-196-191313
19天~ 6 ~ 246 ~ 244045100.151.5不鏽鋼0.46-246-241717
19天~ 6 ~ 246 ~ 244045100.151.5不鏽鋼0.46-246-241717
19天~ 6 ~ 246 ~ 244045100.151.5不鏽鋼0.46-246-241717
19天~ 6 ~ 246 ~ 244045100.151.5不鏽鋼0.46-246-241717
19天~ 6 ~ 246 ~ 244055100.32不鏽鋼0.66-246-241717
19天~ 6 ~ 246 ~ 244055100.32不鏽鋼0.66-246-241717

Loading...

基本資訊

型式 風箱型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩
最高回轉數(r/min) 15000

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767