(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

止推軸承(D80)

BEARINGS

止推軸承(D80)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • D80.138
  • D80.225

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D80.138

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
D80.138
型號數量折扣標準
出貨日
10天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝高度 H(mm) 26 荷重範圍(daN) 485.01~750.00

止推軸承(D80)的型號D80.138頁面。
記載關於型號D80.138之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767