(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

重荷重雙輪型腳輪(S120)

重荷重雙輪型腳輪(S120)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • S120.B15
  • S120.B16
  • S120.B81
  • S120.C10
  • S120.C11

・附全剎車活動型重荷重腳輪
・外殼為鍍鋅焊接鋼結構,輪叉頭附滾珠軸承。以平板安裝。
・車輪有B15、B16、B81、C10、C11等規格,附滾珠軸承
・輪面材質有塑膠、鑄造聚醯胺、彈性橡膠、Prothane®鑄造優力膠或鑄造優力膠等多種選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S120.B15.100
S120.B15.126
S120.B15.151
S120.B15.201
S120.B15.251
S120.B16.150
S120.B16.151
S120.B16.200
S120.B16.201
S120.B16.250
S120.B16.251
S120.B16.300
S120.B16.301
S120.B16.400
S120.B16.401
S120.B81.100
S120.B81.125
S120.B81.150
S120.B81.200
S120.B81.250
S120.B81.300
S120.B81.400
S120.C10.100
S120.C10.125
S120.C10.150
S120.C10.200
S120.C10.250
S120.C10.252
S120.C10.300
S120.C10.301
S120.C10.401
S120.C11.100
S120.C11.125
S120.C11.150
S120.C11.200
S120.C11.250
S120.C11.251
S120.C11.300
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
10天~ 145750.01~1381101002x37
10天~ 170750.01~1381101252x50
10天~ 212750.01~1751401502x48
10天~ 264750.01~1751402002x50
10天~ 314750.01~1751402502x60
10天~ 212750.01~1751401502x55
10天~ 212750.01~2001601502x80
10天~ 264750.01~1751402002x55
10天~ 264750.01~2001602002x80
10天~ 314750.01~2001602502x80
10天~ 330750.01~2552002502x100
10天~ 375750.01~2001603002x80
10天~ 395750.01~2552003002x100
10天~ 475750.01~2001604002x80
10天~ 495750.01~2552004002x100
10天~ 145320.01~485.001381101002x50
10天~ 170485.01~750.001381101252x50
10天~ 212750.01~2001601502x75
10天~ 264750.01~2001602002x75
10天~ 314750.01~2001602502x75
10天~ 375750.01~2001603002x75
10天~ 495750.01~2552004002x100
10天~ 145485.01~750.001381101002x38
10天~ 170750.01~1381101252x50
10天~ 212750.01~1751401502x50
10天~ 264750.01~1751402002x50
10天~ 314750.01~1751402502x50
10天~ 314750.01~2001602502x75
10天~ 365750.01~1751403002x50
10天~ 395750.01~2552003002x100
10天~ 495750.01~2552004002x100
10天~ 145485.01~750.001381101002x40
10天~ 170750.01~1381101252x50
10天~ 212750.01~1751401502x50
10天~ 264750.01~1751402002x50
10天~ 314750.01~1751402502x50
10天~ 314750.01~2001602502x80
10天~ 375750.01~2001603002x80

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767