(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重荷重雙輪型腳輪(S100)

重荷重雙輪型腳輪(S100)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • S100.B15
  • S100.B16
  • S100.B81
  • S100.C10
  • S100.C11

・活動型重荷重腳輪
・外殼為鍍鋅焊接鋼結構,輪叉頭附滾珠軸承。以附螺絲平板安裝
・車輪有B15、B16、B81、C10、C11等規格,附滾珠軸承
・輪面材質有塑膠、鑄造聚醯胺、彈性橡膠、Prothane®鑄造優力膠或鑄造優力膠等多種選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S100.B15.100
S100.B15.126
S100.B15.151
S100.B15.201
S100.B15.251
S100.B16.150
S100.B16.151
S100.B16.200
S100.B16.201
S100.B16.250
S100.B16.251
S100.B16.300
S100.B16.301
S100.B16.400
S100.B16.401
S100.B81.100
S100.B81.125
S100.B81.150
S100.B81.200
S100.B81.250
S100.B81.300
S100.B81.400
S100.C10.100
S100.C10.125
S100.C10.150
S100.C10.200
S100.C10.250
S100.C10.252
S100.C10.300
S100.C10.301
S100.C10.401
S100.C11.100
S100.C11.125
S100.C11.150
S100.C11.200
S100.C11.250
S100.C11.251
S100.C11.300
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
10天~ 145750.01~1381101002×37
10天~ 170750.01~1381101252×50
10天~ 212750.01~1751401502×48
10天~ 264750.01~1751402002×50
10天~ 314750.01~1751402502×60
10天~ 212750.01~1751401502×55
10天~ 212750.01~2001601502×80
10天~ 264750.01~1751402002×55
10天~ 264750.01~2001602002×80
10天~ 314750.01~2001602502×80
10天~ 330750.01~2552002502×100
10天~ 375750.01~2001603002×80
10天~ 395750.01~2552003002×100
10天~ 475750.01~2001604002×80
10天~ 495750.01~2552004002×100
10天~ 145320.01~485.001381101002×50
10天~ 170485.01~750.001381101252×50
10天~ 212750.01~2001601502×75
10天~ 264750.01~2001602002×75
10天~ 314750.01~2001602502×75
10天~ 375750.01~2001603002×75
10天~ 495750.01~2552004002×100
10天~ 145485.01~750.001381101002×38
10天~ 170750.01~1381101252×50
10天~ 212750.01~1751401502×50
10天~ 264750.01~1751402002×50
10天~ 314750.01~1751402502×50
10天~ 314750.01~2001602502×75
10天~ 365750.01~1751403002×50
10天~ 395750.01~2552003002×100
10天~ 495750.01~2552004002×100
10天~ 145485.01~750.001381101002×40
10天~ 170750.01~1381101252×50
10天~ 212750.01~1751401502×50
10天~ 264750.01~1751402002×50
10天~ 314750.01~1751402502×50
10天~ 314750.01~2001602502×80
10天~ 375750.01~2001603002×80

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767