(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・附車輪剎車活動型或附全剎車活動型重荷重腳輪
・外殼為鍍鋅焊接鋼結構,輪叉頭附滾珠軸承。以平板安裝
・車輪有B15、B16、B80、B81、B83、B90、B91、C10、C11、C81等多種規格,附滾珠軸承
・輪面材質有塑膠、鑄造聚醯胺、彈性橡膠、Besothane鑄造優力膠、Prothane®鑄造優力膠、鑄造優力膠或鑄鐵等多種選擇
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 125 | 140.01~220.00 | 105 | 80 | 80 | 30 | ||
8天~ | 150 | 140.01~220.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | ||
8天~ | 145 | 320.01~485.00 | 138 | 110 | 100 | 37 | ||
8天~ | 170 | 485.01~750.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | ||
9天~ | 200 | 750.01~ | 138 | 110 | 150 | 48 | ||
10天~ | 235 | 485.01~750.00 | 138 | 110 | 175 | 50 | ||
8天~ | 245 | 750.01~ | 138 | 110 | 200 | 50 | ||
8天~ | 295 | 750.01~ | 138 | 110 | 250 | 60 | ||
10天~ | 315 | 750.01~ | 175 | 140 | 250 | 60 | ||
10天~ | 365 | 750.01~ | 175 | 140 | 300 | 60 | ||
10天~ | 145 | 750.01~ | 138 | 110 | 100 | 55 | ||
10天~ | 170 | 750.01~ | 138 | 110 | 125 | 55 | ||
10天~ | 200 | 750.01~ | 138 | 110 | 150 | 55 | ||
10天~ | 212 | 750.01~ | 175 | 140 | 150 | 80 | ||
10天~ | 212 | 750.01~ | 200$200 | 160$160 | 150 | 80 | ||
10天~ | 245 | 750.01~ | 138 | 110 | 200 | 55 | ||
10天~ | 264 | 750.01~ | 175 | 140 | 200 | 80 | ||
10天~ | 264 | 750.01~ | 200$200 | 160$160 | 200 | 80 | ||
10天~ | 314 | 750.01~ | 200$200 | 160$160 | 250 | 80 | ||
10天~ | 330 | 750.01~ | 255 | 200 | 250 | 100 | ||
10天~ | 375 | 750.01~ | 200$200 | 160$160 | 300 | 80 | ||
10天~ | 395 | 750.01~ | 255 | 200 | 300 | 100 | ||
10天~ | 150 | 140.01~220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | ||
10天~ | 150 | 140.01~220.00 | 138 | 110 | 100 | 40 | ||
10天~ | 170 | 140.01~220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | ||
10天~ | 200 | 320.01~485.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | ||
10天~ | 245 | 320.01~485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | ||
10天~ | 295 | 485.01~750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | ||
10天~ | 315 | 485.01~750.00 | 175 | 140 | 250 | 63 | ||
10天~ | 365 | 485.01~750.00 | 175 | 140 | 300 | 60 | ||
10天~ | 145 | 140.01~220.00 | 100 | 85 | 100 | 38 | ||
10天~ | 150 | 140.01~220.00 | 138 | 110 | 100 | 50 | ||
10天~ | 170 | 220.01~320.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | ||
10天~ | 195 | 320.01~485.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | ||
10天~ | 212 | 320.01~485.00 | 175 | 140 | 150 | 50 | ||
10天~ | 212 | 320.01~485.00 | 200$200 | 160$160 | 150 | 75 | ||
10天~ | 245 | 320.01~485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | ||
10天~ | 264 | 320.01~485.00 | 175 | 140 | 200 | 50 | ||
10天~ | 264 | 485.01~750.00 | 200$200 | 160$160 | 200 | 75 | ||
10天~ | 280 | 485.01~750.00 | 255 | 200 | 200 | 100 | ||
10天~ | 295 | 485.01~750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | ||
10天~ | 315 | 485.01~750.00 | 175 | 140 | 250 | 75 | ||
10天~ | 314 | 485.01~750.00 | 200$200 | 160$160 | 250 | 75 | ||
10天~ | 365 | 750.01~ | 175 | 140 | 300 | 75 | ||
10天~ | 375 | 750.01~ | 200$200 | 160$160 | 300 | 75 | ||
10天~ | 475 | 750.01~ | 200$200 | 160$160 | 400 | 75 | ||
10天~ | 495 | 750.01~ | 255 | 200 | 400 | 100 | ||
10天~ | 150 | 140.01~220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | ||
10天~ | 145 | 140.01~220.00 | 135 | 110 | 100 | 30 | ||
10天~ | 170 | 320.01~485.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | ||
10天~ | 195 | 485.01~750.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | ||
10天~ | 200 | 485.01~750.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | ||
10天~ | 245 | 750.01~ | 138 | 110 | 200 | 50 | ||
10天~ | 295 | 750.01~ | 138 | 110 | 250 | 50 | ||
10天~ | 150 | 140.01~220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | ||
10天~ | 170 | 220.01~320.00 | 138 | 110 | 125 | 40 | ||
10天~ | 200 | 485.01~750.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | ||
10天~ | 245 | 485.01~750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | ||
8天~ | 125 | 220.01~320.00 | 105 | 80 | 80 | 36 | ||
8天~ | 150 | 220.01~320.00 | 100 | 85 | 100 | 38 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策