(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重荷重腳輪(L610)

重荷重腳輪(L610)

將游標移至圖檔即可放大

  • L610.B15
  • L610.B16
  • L610.B60
  • L610.B61
  • L610.B80
  • L610.B81
  • L610.B83
  • L610.B90
  • L610.C10

・固定型重荷重腳輪
・鍍鋅鉻酸鹽處理鋼板製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器。以平板安裝
・車輪有B15、B16、B60、B61、B80、B81、B83、B90、C10等多種規格,附滾子軸承或滾珠軸承
・輪面材質有塑膠、鑄造聚醯胺、彈性橡膠、Besothane鑄造優力膠或Prothane®鑄造優力膠等多種選擇

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
L610.B15.125
L610.B15.150
L610.B15.151
L610.B15.200
L610.B15.201
L610.B15.250
L610.B16.125
L610.B16.150
L610.B16.200
L610.B16.250
L610.B60.125
L610.B60.160
L610.B60.200
L610.B61.125
L610.B61.160
L610.B61.200
L610.B80.125
L610.B80.160
L610.B80.200
L610.B80.250
L610.B81.125
L610.B81.150
L610.B81.200
L610.B81.250
L610.B83.125
L610.B83.160
L610.B83.200
L610.B90.125
L610.B90.150
L610.B90.200
L610.B90.250
L610.C10.125
L610.C10.150
L610.C10.200
L610.C10.250
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
8天~ 178485.01~750.0012550
8天~ 200485.01~750.0015050
8天~ 200750.01~15048
8天~ 245750.01~20050
8天~ 245750.01~20050
10天~ 290750.01~25060
10天~ 178750.01~12555
10天~ 200750.01~15055
10天~ 245750.01~20055
10天~ 290750.01~25080
10天~ 17880.01~140.0012545
10天~ 205220.01~320.0016050
10天~ 245320.01~485.0020050
10天~ 17880.01~140.0012545
12天~ 205220.01~320.0016042
10天~ 245320.01~485.0020050
8天~ 178140.01~220.0012550
8天~ 205220.01~320.0016050
8天~ 245320.01~485.0020050
10天~ 290485.01~750.0025050
10天~ 178220.01~320.0012550
10天~ 200320.01~485.0015050
10天~ 245320.01~485.0020050
10天~ 290485.01~750.0025050
10天~ 178140.01~220.0012550
10天~ 205220.01~320.0016050
10天~ 245320.01~485.0020050
8天~ 178320.01~485.0012550
8天~ 200485.01~750.0015050
8天~ 245750.01~20050
10天~ 290750.01~25050
10天~ 178485.01~750.0012550
10天~ 200750.01~15050
10天~ 245750.01~20050
10天~ 290750.01~25050
型號
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式固定 板長度 L(mm) 135 板寬度 W(mm) 110

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引