(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重荷重腳輪(L600)

重荷重腳輪(L600)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • L600.B15
  • L600.B16
  • L600.B60
  • L600.B61
  • L600.B80
  • L600.B81
  • L600.B83
  • L600.B90
  • L600.C10

・活動型重荷重腳輪
・鍍鋅鉻酸鹽處理鋼板製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器。以附螺絲平板安裝
・車輪有B15、B16、B60、B61、B80、B81、B83、B90、C10等多種規格,附滾子軸承或滾珠軸承
・輪面材質有塑膠、鑄造聚醯胺、彈性橡膠、Besothane鑄造優力膠或Prothane®鑄造優力膠等多種選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
L600.B15.125
L600.B15.150
L600.B15.151
L600.B15.200
L600.B15.201
L600.B15.250
L600.B16.125
L600.B16.150
L600.B16.200
L600.B16.250
L600.B60.125
L600.B60.160
L600.B60.200
L600.B61.125
L600.B61.160
L600.B61.200
L600.B80.125
L600.B80.160
L600.B80.200
L600.B80.250
L600.B81.125
L600.B81.150
L600.B81.200
L600.B81.250
L600.B83.125
L600.B83.160
L600.B83.200
L600.B90.125
L600.B90.150
L600.B90.200
L600.B90.250
L600.C10.125
L600.C10.150
L600.C10.200
L600.C10.250
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
8天~ 178485.01~750.0012550
9天~ 200485.01~750.0015050
8天~ 200750.01~15048
8天~ 245750.01~20050
8天~ 245750.01~20050
8天~ 290750.01~25060
10天~ 178750.01~12555
10天~ 200750.01~15055
10天~ 245750.01~20055
10天~ 290750.01~25080
10天~ 17880.01~140.0012545
10天~ 205220.01~320.0016050
10天~ 245320.01~485.0020050
10天~ 17880.01~140.0012545
12天~ 205220.01~320.0016042
10天~ 245320.01~485.0020050
8天~ 178140.01~220.0012550
8天~ 205220.01~320.0016050
8天~ 245320.01~485.0020050
10天~ 290485.01~750.0025050
10天~ 178220.01~320.0012550
10天~ 200320.01~485.0015050
10天~ 245320.01~485.0020050
10天~ 290485.01~750.0025050
10天~ 178140.01~220.0012550
10天~ 205220.01~320.0016050
10天~ 245320.01~485.0020050
9天~ 178320.01~485.0012550
8天~ 200485.01~750.0015050
8天~ 245750.01~20050
10天~ 290750.01~25050
10天~ 178485.01~750.0012550
10天~ 200750.01~15050
10天~ 245750.01~20050
10天~ 290750.01~25050

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 板長度 L(mm) 135 板寬度 W(mm) 110

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767