(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・運輸用附全剎車活動型腳輪
・鍍鋅鉻酸鹽處理鋼板製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器。以附螺絲平板安裝
・車輪有A85、 B10、 B31、 B44、 B55、 B60、 B61、 B80、 B83、B90等多種規格,附一般軸承、 滾子軸承或滾珠軸承
・輪面材質有熱塑性橡膠、 橡膠、優力膠、彈性橡膠或塑膠等多種選擇
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 105 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 80 | 32 | ||
10天~ | 128 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 100 | 32 | ||
10天~ | 155 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 125 | 32 | ||
10天~ | 195 | 140.01~220.00 | 135 | 110 | 160 | 45 | ||
10天~ | 235 | 140.01~220.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | ||
9天~ | 105 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 80 | 30 | ||
8天~ | 128 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 100 | 35 | ||
8天~ | 155 | 140.01~220.00 | 105 | 80 | 125 | 35 | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 150 | 50 | ||
10天~ | 215 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 175 | 45 | ||
8天~ | 235 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
10天~ | 290 | 320.01~485.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | ||
10天~ | 105 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 80 | 28 | ||
10天~ | 128 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | ||
10天~ | 155 | 140.01~220.00 | 105 | 80 | 125 | 32 | ||
10天~ | 190 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 150 | 35 | ||
10天~ | 235 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | ||
8天~ | 105 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 80 | 32 | ||
8天~ | 128 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 100 | 32 | ||
8天~ | 155 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 125 | 32 | ||
9天~ | 195 | 140.01~220.00 | 135 | 109 | 160 | 45 | ||
8天~ | 235 | 140.01~220.00 | 138 | 109 | 200 | 45 | ||
8天~ | 105 | 35.01~80.00 | 104 | 80 | 80 | 25 | ||
8天~ | 128 | 35.01~80.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | ||
9天~ | 155 | 80.01~140.00 | 105 | 80 | 125 | 37 | ||
8天~ | 175 | 80.01~140.00 | 105 | 80 | 140 | 37.5 | ||
9天~ | 195 | 80.01~140.00 | 135 | 110 | 160 | 40 | ||
8天~ | 218 | 140.01~220.00 | 138 | 109 | 180 | 45 | ||
8天~ | 235 | 140.01~220.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
10天~ | 290 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | ||
10天~ | 311 | 220.01~320.00 | 186 | 170 | 250 | 60 | ||
10天~ | 325 | 320.01~485.00 | 186 | 170 | 280 | 70 | ||
10天~ | 127 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | ||
10天~ | 195 | 220.01~320.00 | 138 | 109 | 160 | 50 | ||
10天~ | 235 | 220.01~320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | ||
10天~ | 195 | 220.01~320.00 | 138 | 109 | 160 | 42 | ||
10天~ | 195 | 320.01~485.00 | 138 | 109 | 160 | 42 | ||
8天~ | 235 | 220.01~320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | ||
10天~ | 235 | 320.01~485.00 | 138 | 109 | 200 | 42 | ||
8天~ | 137 | 140.01~220.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | ||
8天~ | 195 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 160 | 50 | ||
10天~ | 239 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 180 | 50 | ||
8天~ | 235 | 320.01~485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
8天~ | 233 | 320.01~485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
10天~ | 304 | 320.01~485.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | ||
10天~ | 137 | 140.01~220.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | ||
10天~ | 195 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 160 | 50 | ||
10天~ | 235 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
10天~ | 235 | 320.01~485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
8天~ | 105 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 80 | 20 | ||
8天~ | 128 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | ||
10天~ | 181 | 220.01~320.00 | 138 | 109 | 150 | 40 | ||
10天~ | 190 | 220.01~320.00 | 135 | 110 | 150 | 50 | ||
10天~ | 195 | 320.01~485.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | ||
8天~ | 195 | 220.01~320.00 | 138 | 109 | 160 | 50 | ||
10天~ | 200 | 320.01~485.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | ||
8天~ | 235 | 220.01~320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | ||
10天~ | 235 | 320.01~485.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | ||
10天~ | 105 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 80 | 20 | ||
10天~ | 128 | 80.01~140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策