(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重荷重不鏽鋼腳輪(HS120)

重荷重不鏽鋼腳輪(HS120)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • HS120.B14
  • HS120.B28

・附全剎車活動型重荷重不鏽鋼腳輪
・不鏽鋼製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器。以附螺絲平板安裝
・車輪有多種規格(B14、B28、A90、B27),附不鏽鋼滾子軸承或一般軸承
・輪面材質為塑膠或優力膠

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HS120.B14.100
HS120.B14.125
HS120.B14.150
HS120.B14.200
HS120.B28.100
HS120.B28.125
HS120.B28.126
HS120.B28.150
HS120.B28.200
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
10天~ 128220.01~320.001008410035
10天~ 164485.01~750.0013211012545
10天~ 195485.01~750.0013211015045
10天~ 242485.01~750.0013211020050
8天~ 128220.01~320.001008410040
9天~ 157220.01~320.001008412540
8天~ 164485.01~750.0013211012545
9天~ 195485.01~750.0013211015045
8天~ 242485.01~750.0013211020050

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767