(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精巧型腳輪(A621)

CASTERS

精巧型腳輪(A621)

・精巧的活動型附剎車腳輪
・附鋼板輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器。以螺栓孔安裝
・車輪版本(C10.035和C10.050)附滾珠軸承

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

A621.C10.035

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A621.C10.035
型號數量折扣標準
出貨日
11天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 貫穿孔式 安裝高度 H(mm) 58 荷重範圍(daN) 80.01~140.00
板長度 L(mm) 60 板寬度 W(mm) 60 車輪徑 D(φ) 35
車輪寬度 B(mm) 25

精巧型腳輪(A621)的型號A621.C10.035頁面。
記載關於型號A621.C10.035之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767