(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重荷重設備用腳輪(C121)

重荷重設備用腳輪(C121)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • C121.A80
  • C121.A85

・重型設備用附全剎車活動型腳輪
・鍍鋅鉻酸鹽處理鋼板製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器。以背孔安裝
・車輪有多種規格(A80、A85、A89、A90),附滾珠軸承或一般軸承
・輪面為熱塑性橡膠(導電)或塑膠

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C121.A80.081
C121.A80.100
C121.A80.125
C121.A80.151
C121.A85.081
C121.A85.100
C121.A85.125
C121.A85.151
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
12天~ 11235.01~80.008021
10天~ 13435.01~80.0010030
10天~ 15880.01~140.0012531
10天~ 18880.01~140.0015032
9天~ 11235.01~80.008021
8天~ 13435.01~80.0010030
8天~ 15880.01~140.0012531
8天~ 18880.01~140.0015032

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 貫穿孔式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767