(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・重型設備用活動型腳輪
・鍍鋅鉻酸鹽處理鋼板製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器。以螺栓孔安裝
・車輪有多種規格(A80、A85、A89、A90),附滾珠軸承或一般軸承
・輪面材質為熱塑性橡膠(導電)或塑膠
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
C101.A80.081 |
C101.A80.100 |
C101.A80.125 |
C101.A80.151 |
C101.A85.081 |
C101.A85.100 |
C101.A85.125 |
C101.A85.151 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 112 | 35.01~80.00 | 80 | 21 | ||
10天~ | 134 | 35.01~80.00 | 100 | 30 | ||
10天~ | 158 | 80.01~140.00 | 125 | 31 | ||
10天~ | 188 | 80.01~140.00 | 150 | 32 | ||
10天~ | 112 | 35.01~80.00 | 80 | 21 | ||
8天~ | 134 | 35.01~80.00 | 100 | 30 | ||
8天~ | 158 | 80.01~140.00 | 125 | 31 | ||
10天~ | 188 | 80.01~140.00 | 150 | 32 |
型號 |
---|
Loading...
腳輪型 | 貫穿孔式 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策