(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

設備用腳輪(A301)

設備用腳輪(A301)

將游標移至圖檔即可放大

  • A301.A80
  • A301.A85

・設備用活動型腳輪
・鍍鋅鉻酸鹽處理鋼板製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠環。以背孔安裝
・車輪有多種規格(A80、A85、A89、A90),附滾珠軸承或一般軸承
・輪面材質為熱塑性橡膠(導電)或塑膠

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A301.A80.050
A301.A80.075
A301.A80.100
A301.A85.050
A301.A85.075
A301.A85.100
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
10天~ 735020
9天~ 1037525
8天~ 12110024
9天~ 735020
9天~ 1037525
9天~ 12110024
型號
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 貫穿孔式 荷重範圍(daN) 35.01~80.00

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767