(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・設備用附全剎車活動型腳輪
・鍍鋅鉻酸鹽處理鋼板製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器,以平板安裝
・車輪有多種規格(A80、A85、A89、A90),附滾珠軸承或一般軸承
・輪面材質為熱塑性橡膠(導電)或塑膠
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
A320.A80.050 |
A320.A80.075 |
A320.A80.100 |
A320.A85.050 |
A320.A85.075 |
A320.A85.100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 73 | 54 | 54 | 50 | 20 | ||
10天~ | 103 | 60 | 60 | 75 | 25 | ||
10天~ | 124 | 60 | 60 | 100 | 24 | ||
9天~ | 73 | 54 | 54 | 50 | 20 | ||
9天~ | 103 | 60 | 60 | 75 | 25 | ||
9天~ | 124 | 60 | 60 | 100 | 24 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 | 荷重範圍(daN) | 35.01~80.00 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策