(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附法蘭車輪(C65)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C65.050
C65.075
C65.100
C65.125
C65.150
C65.180
C65.200
C65.201
C65.250
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大荷重/容許荷重
(kg)
8天~ 50/621532400
9天~ 75/1002047700
8天~ 100/1252052800
8天~ 125/1452052900
8天~ 150/17520521000
8天~ 180/21020521200
9天~ 200/23025601500
8天~ 200/23040903000
8天~ 250/30030702000

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪材質 優力膠橡膠 軸承 滾輪材質 其他材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767