(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠車輪(C10)

優力膠車輪(C10)

優力膠車輪,輪面材質為Prothane®鑄造優力膠,鑄造輪心,附滾珠軸承

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C10.081
C10.102
C10.105
C10.106
C10.125
C10.126
C10.128
C10.150
C10.152
C10.153
C10.157
C10.160
C10.200
C10.201
C10.202
C10.250
C10.257
C10.259
C10.300
C10.305
C10.306
C10.307
C10.405
C10.406
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大荷重/容許荷重
(kg)
10天~ 80361536250
10天~ 100301539250
10天~ 100382041295
10天~ 100502060400
10天~ 125301539300
10天~ 125402050400
10天~ 125502060550
10天~ 150402050500
10天~ 150502050700
10天~ 150502560800
10天~ 1507525821200
10天~ 160502060850
10天~ 200402049800
10天~ 2005025601000
10天~ 2008030801400
10天~ 2505025601200
10天~ 2507530821600
10天~ 250100401082200
10天~ 300703572.52200
10天~ 3005025601500
10天~ 3007530822000
10天~ 300100401002800
10天~ 4007530822500
10天~ 400100401083500

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪材質 優力膠橡膠 軸承 滾輪材質 其他材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767