(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠車輪(B90)

優力膠車輪(B90)

優力膠車輪,輪面材質為Prothane®鑄造優力膠,鋁製輪心,附滾珠軸承

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
B90.080
B90.081
B90.100
B90.101
B90.102
B90.125
B90.126
B90.127
B90.150
B90.152
B90.160
B90.200
B90.225
B90.251
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大荷重/容許荷重
(kg)
9天~ 80201220120
9天~ 80401540250
8天~ 100301540200
9天~ 100401540280
9天~ 100402040200
8天~ 125301540250
8天~ 125502060450
8天~ 125382041300
8天~ 150402050400
9天~ 150502060550
8天~ 160502060600
9天~ 200502060800
8天~ 2256020701000
8天~ 2505020601000

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪材質 優力膠橡膠 軸承 滾輪材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767