(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
B16.100 |
B16.125 |
B16.150 |
B16.151 |
B16.200 |
B16.205 |
B16.250 |
B16.251 |
B16.302 |
B16.303 |
B16.401 |
B16.402 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 車輪外徑 (φ) | 輪寬 (mm) | 孔徑 (φ) | 軸轂寬度 (mm) | 最大荷重/容許荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 100 | 55 | 25 | 60 | 1500 | ||
10天~ | 125 | 55 | 25 | 60 | 2000 | ||
10天~ | 150 | 55 | 30 | 60 | 2500 | ||
10天~ | 150 | 80 | 35 | 85 | 3000 | ||
10天~ | 200 | 55 | 35 | 60 | 3000 | ||
10天~ | 200 | 80 | 45 | 85 | 4500 | ||
10天~ | 250 | 80 | 50 | 85 | 6000 | ||
10天~ | 250 | 100 | 70 | 108 | 8000 | ||
10天~ | 300 | 80 | 50 | 85 | 7000 | ||
10天~ | 300 | 100 | 70 | 108 | 9000 | ||
10天~ | 400 | 80 | 50 | 85 | 9000 | ||
10天~ | 400 | 100 | 70 | 108 | 11000 |
Loading...
車輪材質 | 樹脂 | 軸承 | 有 | 滾輪材質 | 樹脂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策