(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠車輪(B15)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
B15.080
B15.100
B15.102
B15.127
B15.129
B15.152
B15.175
B15.200
B15.201
B15.203
B15.251
B15.300
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大荷重/容許荷重
(kg)
10天~ 80301540150
10天~ 100301540175
10天~ 100351540450
10天~ 125451550700
10天~ 125502060700
10天~ 150482060900
10天~ 175502060500
10天~ 200502060600
10天~ 2005020581000
10天~ 2005025601200
10天~ 2506025601400
10天~ 3006025752000

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪材質 樹脂 軸承 滾輪材質 樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767