(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
B10.080 |
B10.100 |
B10.102 |
B10.105 |
B10.106 |
B10.108 |
B10.125 |
B10.126 |
B10.127 |
B10.130 |
B10.150 |
B10.151 |
B10.153 |
B10.200 |
B10.202 |
B10.251 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 車輪外徑 (φ) | 輪寬 (mm) | 孔徑 (φ) | 軸轂寬度 (mm) | 最大荷重/容許荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 80 | 30 | 12 | 38 | 100 | ||
8天~ | 100 | 34 | 12 | 38 | 125 | ||
10天~ | 100 | 45 | 20 | 58 | 500 | ||
10天~ | 100 | 30 | 12 | 40 | 175 | ||
10天~ | 100 | 35 | 15 | 44 | 400 | ||
10天~ | 108 | 38 | 12 | 44 | 200 | ||
9天~ | 125 | 34 | 15 | 48 | 250 | ||
10天~ | 125 | 40 | 20 | 58 | 250 | ||
10天~ | 125 | 45 | 20 | 58 | 750 | ||
10天~ | 125 | 40 | 20 | 50 | 300 | ||
8天~ | 150 | 45 | 20 | 58 | 400 | ||
10天~ | 150 | 45 | 20 | 58 | 800 | ||
10天~ | 150 | 40 | 20 | 50 | 400 | ||
8天~ | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | ||
10天~ | 200 | 50 | 20 | 58 | 1000 | ||
10天~ | 250 | 50 | 20 | 60 | 700 |
Loading...
車輪材質 | 樹脂 | 軸承 | 有 | 滾輪材質 | 樹脂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策