(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

橡膠車輪(A80)

橡膠車輪(A80)

灰色塑膠車輪,輪面材質為熱塑性橡膠,附一般軸承

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A80.052
A80.081
A80.100
A80.102
A80.104
A80.125
A80.126
A80.151
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大荷重/容許荷重
(kg)
9天~ 5018820.540
9天~ 8021123780
8天~ 1002483055
8天~ 10028123260
8天~ 1003012.13580
9天~ 125301235100
8天~ 12528123270
9天~ 150321538100

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪材質 橡膠 軸承 滾輪材質 樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767