(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾爪聯軸器 / 止迴螺絲夾緊、軸套夾緊 / 夾爪片:PU / 本體:鋁 / KKAK、KKAS

夾爪聯軸器 / 止迴螺絲夾緊、軸套夾緊 / 夾爪片:PU / 本體:鋁 / KKAK、KKAS

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • KKAK 1500
  • KKAS 1500

採用彈性接合元件,可短暫儲存彈性衝擊能量,減少間歇性的短期扭轉衝擊。也可降低動作不均或荷重傳輸不均的情況。這些元件可抑制結構傳播的聲音,也能降低噪音。聯軸器可安全傳輸扭矩並防止斷裂。採用插入式聯軸器結構,具備良好的軸度錯位補償能力

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KKAK 1500 05/05/98
KKAK 1500 05/06/98
KKAK 1500 05/08/98
KKAK 1500 05/10/98
KKAK 1500 05/12/98
KKAK 1500 06/06/98
KKAK 1500 06/08/98
KKAK 1500 06/10/98
KKAK 1500 06/12/98
KKAK 1500 08/08/98
KKAK 1500 08/10/98
KKAK 1500 08/12/98
KKAK 1500 10/10/98
KKAK 1500 10/12/98
KKAK 1500 12/12/98
KKAS 1500 06/06/98
KKAS 1500 06/08/98
KKAS 1500 06/10/98
KKAS 1500 06/12/98
KKAS 1500 06/14/98
KKAS 1500 08/08/98
KKAS 1500 08/10/98
KKAS 1500 08/12/98
KKAS 1500 08/14/98
KKAS 1500 10/10/98
KKAS 1500 10/12/98
KKAS 1500 10/14/98
KKAS 1500 12/12/98
KKAS 1500 12/14/98
KKAS 1500 14/14/98
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
特性 容許扭矩
(N・m)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
減振元件硬度
(肖氏硬度)
轉動慣量
(g・cm2)
10天~ 55高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.3±30.398(紅色)1.9
10天~ 56高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±3±12498(紅色)30
8天~ 58高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.2±30.398(紅色)9.5
10天~ 510高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.2±30.2598(紅色)30
10天~ 512高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.30±40.498(紅色)2.6
10天~ 66高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.22±1.3198(紅色)30
10天~ 68高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.25±2.50.498(紅色)30
10天~ 610高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.22±1.3198(紅色)2.5
10天~ 612高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.22±1.3198(紅色)0.83
10天~ 88高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.22±1.3198(紅色)9.5
10天~ 810高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.30±40.498(紅色)8.7
10天~ 812高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.30±40.598(紅色)2.9
11天~ 1010高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.3±2.50.498(紅色)9.5
10天~ 1012高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.30±50.598(紅色)2.9
10天~ 1212高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.2±0.30±40.598(紅色)2.5
10天~ 66高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.2±3.50.398(紅色)30
10天~ 68高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.3±2.50.498(紅色)2.1
10天~ 610高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.30±50.598(紅色)30
10天~ 612高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.30±40.498(紅色)30
10天~ 614高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.30±40.498(紅色)15.2
10天~ 88高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.25±40.498(紅色)30
10天~ 810高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.3±2.50.498(紅色)0.34
10天~ 812高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.30±40.598(紅色)2.6
10天~ 814高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.30±40.498(紅色)2.9
10天~ 1010高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.30±40.598(紅色)2.5
10天~ 1012高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.22±1.3198(紅色)30
10天~ 1014高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.25±40.498(紅色)30
10天~ 1212高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.25±40.498(紅色)30
10天~ 1214高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.22±1.3198(紅色)2.5
10天~ 1414高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境1.5±0.25±40.498(紅色)30

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器
外徑A(φ) 26.5 全長W(mm) 28.5 最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000
本體材質 最高回轉數(r/min) 19000 容許偏心範圍(mm) 0.21~0.40
緩衝部材質 優力膠-1 使用溫度範圍(℃) -30::+80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務