(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具備中等扭轉剛性和低回復力,可有效降低衝擊和減振,具有可靠的徑向、橫向和角度錯位補償能力以及熱絕緣和電絕緣能力,無須移動零件,運轉平穩且無須保養維護
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長W (mm) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 轉動慣量 (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 41 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 2.1 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±5 | 0.5 | 9.5 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 8 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.22 | ±1.3 | 1 | 2.3 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 10 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.45 | 2.9 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±2.5 | 0.4 | 41 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.3 | ±4 | 0.5 | 2.6 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 8 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±4 | 0.4 | 2.5 | ||
8天~ | 0.05~1.00 | 5 | 10 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.3 | ±3 | 0.3 | 41 | ||
8天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 41 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 8 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.50 | ±5 | 0.5 | 2.5 | ||
8天~ | 0.05~1.00 | 6 | 10 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 9.5 | ||
8天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.45 | 2.9 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 8 | 10 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.35 | ±4 | 0.45 | 2.9 | ||
8天~ | 0.05~1.00 | 10 | 10 | 29 | 28 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±4 | 0.4 | 2.9 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±4 | 0.5 | 2.9 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 8 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±3.5 | 0.4 | 2.6 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 10 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±4 | 0.5 | 2.2 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 12 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±4 | 0.5 | 2.1 | ||
8天~ | 1.01~3.00 | 8 | 8 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±4 | 0.5 | 2.9 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 8 | 10 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±4 | 0.5 | 104 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 8 | 12 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±3 | ±12 | 4 | 104 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 10 | 10 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.3 | ±2.5 | 0.4 | 104 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 10 | 12 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.22 | ±1.3 | 1 | 104 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 12 | 12 | 38 | 35 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 2 | 1.1~3.0 | ±0.30 | ±4 | 0.5 | 2.2 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±2.5 | ±10 | 2.5 | 2.9 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 8 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.2 | ±3 | 0.25 | 8.7 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 10 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 2.5 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 12 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.22 | ±1.3 | 1 | 2.2 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 14 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.22 | ±1.3 | 1 | 106 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 6 | 9.52 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±3 | ±12 | 4 | 106 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 8 | 8 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±3 | ±12 | 4 | 106 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 8 | 10 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 106 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 8 | 12 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.22 | ±1.3 | 1 | 0.83 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 8 | 14 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 3.2 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 8 | 9.52 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.3 | ±3 | 0.3 | 106 | ||
8天~ | 1.01~3.00 | 10 | 10 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.3 | ±3 | 0.3 | 2.9 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 10 | 12 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.35 | ±4 | 0.45 | 2.6 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 10 | 14 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 106 | ||
8天~ | 1.01~3.00 | 12 | 12 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±3 | ±12 | 4 | 106 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 12 | 14 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.3 | ±2.5 | 0.4 | 22.2 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 14 | 14 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.15 | ±1 | ±0.4 | 106 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 9.52 | 10 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.20 | ±3 | 0.4 | 2.5 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 9.52 | 12 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.22 | ±1.3 | 1 | 106 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 9.52 | 14 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±0.25 | ±4 | 0.45 | 2.5 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 9.52 | 9.52 | 48 | 48 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±1.5 | ±5 | 1 | 2.1 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 10 | 10 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±0.22 | ±1.3 | 1 | 220 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 10 | 12 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±0.50 | ±5 | 0.5 | 2.5 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 10 | 14 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±5 | ±15 | 5 | 220 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 10 | 16 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±0.20 | ±3 | 0.4 | 220 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 12 | 12 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±1.5 | ±5 | 1 | 2.1 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 12 | 14 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 0.83 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 12 | 16 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 9.5 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 14 | 14 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±0.35 | ±4 | 0.5 | 9.5 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 14 | 16 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±0.30 | ±4 | 0.5 | 1.9 | ||
10天~ | 3.01~5.00 | 16 | 16 | 56 | 58 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋼 | 3 | 3.1~5.0 | ±1.5 | ±5 | 1 | 2.9 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 29 | 29 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 不鏽鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±2 | ±10 | ±2 | 41 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 6 | 8 | 29 | 29 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 不鏽鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±2 | ±10 | ±2 | 41 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 6 | 10 | 29 | 29 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 不鏽鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±2.5 | ±10 | ±3 | 41 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 29 | 29 | 高扭矩 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 不鏽鋼 | 1 | 1.1~3.0 | ±2.5 | ±10 | ±3 | 41 |
Loading...
型式 | 其他 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 |
---|---|---|---|---|---|
最高旋轉數範圍(r/min) | 2001~4000 | 最高回轉數(r/min) | 3000 | 緩衝部材質 | 優力膠-1 |
使用溫度範圍(℃) | -30::+80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策