(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無背隙多用途聯軸器,旋轉運動時可對準角度進行傳輸,具備極高的扭轉剛性、低回復力和最佳的錯位補償能力,減振效果良好,無須移動零件,並由單塊原料製成
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長W (mm) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 使用溫度範圍 (℃) | 容許軸向位移(±) (mm) | 轉動慣量 (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 0.05~1.00 | 2 | 2 | 14 | 21 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±2.5 | ±10 | -30~150 | 2.5 | 9.5 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 2 | 3 | 14 | 21 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±2.5 | -30~150 | 0.2 | 2.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 14 | 21 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±1.0 | ±5 | -30~150 | 1 | 9.5 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 4 | 14 | 21 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.25 | ±4 | -30~150 | 0.4 | 2.9 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 14 | 21 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.25 | ±4 | -30~150 | 0.45 | 1.9 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 16 | 25 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±2.5 | ±10 | -30~150 | 2.5 | 3.8 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 16 | 25 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±4 | -30~150 | 0.5 | 3.8 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 16 | 25 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 3.8 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 16 | 25 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 2.3 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 16 | 25 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±2.5 | -30~150 | 0.4 | 2.8 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6 | 16 | 25 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 0.5 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 3.8 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 19 | 28 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±2.5 | -30~150 | 0.4 | 15.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 19 | 28 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±4 | -30~150 | 0.4 | 9.5 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 19 | 28 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.25 | ±2.5 | -30~150 | 0.4 | 8.7 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6 | 19 | 28 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±4 | -30~150 | 0.4 | 2.9 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6.35 | 19 | 28 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±4 | -30~150 | 0.5 | 8.7 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 19 | 28 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±5 | -30~150 | 0.5 | 2.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6.35 | 19 | 28 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±5 | -30~150 | 0.5 | 2.1 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 28 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±4 | -30~150 | 0.5 | 8.7 | ||
8天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.25 | ±2.5 | -30~150 | 0.4 | 29 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 8 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.35 | ±4 | -30~150 | 0.5 | 3.8 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 10 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 3.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6.35 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±4 | -30~150 | 0.5 | 29 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 9.52 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 29 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.25 | ±4 | -30~150 | 0.4 | 29 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 8 | 10 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.25 | ±4 | -30~150 | 0.4 | 0.34 | ||
12天~ | 0.05~1.00 | 10 | 10 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.25 | ±2.5 | -30~150 | 0.4 | 8.7 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 10 | 12 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.30 | ±4 | -30~150 | 0.5 | 22.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 12 | 12 | 25 | 32 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.35 | ±4 | -30~150 | 0.5 | 9.5 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 8 | 8 | 30 | 38 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.35 | ±4 | -30~150 | 0.45 | 76 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 10 | 10 | 30 | 38 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±2.5 | -30~150 | 0.4 | 76 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 10 | 12 | 30 | 38 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.25 | ±4 | -30~150 | 0.45 | 2.5 | ||
8天~ | 1.01~3.00 | 12 | 12 | 30 | 38 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.35 | ±4 | -30~150 | 0.45 | 2.6 | ||
10天~ | 1.01~3.00 | 14 | 14 | 30 | 38 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 鋁 | 1.2 | 6000 | 0.21~0.40 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 15.2 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 2 | 2 | 10 | 15 | 高耐久性 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.15 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.15 | ±2 | -30~150 | ±0.2 | 0.34 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 2 | 3 | 10 | 15 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.15 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.15 | ±2 | -30~150 | ±0.2 | 0.34 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 2 | 4 | 10 | 15 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.15 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.15 | ±2.5 | -30~150 | ±0.25 | 0.34 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 2 | 5 | 10 | 15 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.15 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.15 | ±2.5 | -30~150 | ±0.25 | 0.34 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 10 | 15 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.15 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.15 | ±2.5 | -30~150 | ±0.25 | 0.34 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 10 | 15 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.15 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.15 | ±2.5 | -30~150 | ±0.25 | 0.34 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 2 | 4 | 12 | 18 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.25 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±4 | -30~150 | ±0.5 | 0.83 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 12 | 18 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.25 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±4 | -30~150 | ±0.5 | 0.83 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 3 | 4 | 12 | 18 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.25 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±4 | -30~150 | ±0.5 | 0.83 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 12 | 18 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.25 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±4 | -30~150 | ±0.5 | 0.83 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 16 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 2.6 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 4 | 16 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 3.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 16 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.3 | ±3 | -30~150 | 0.3 | 8.7 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 16 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.50 | ±5 | -30~150 | 0.5 | 3.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 16 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.25 | ±4 | -30~150 | 0.4 | 2.9 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 16 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.35 | ±4 | -30~150 | 0.45 | 2.6 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 16 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 3.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 19 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.2 | ±3.5 | -30~150 | 0.3 | 6.7 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 19 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.3 | ±2.5 | -30~150 | 0.4 | 13.5 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 8 | 19 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.35 | ±4 | -30~150 | 0.5 | 15.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 19 | 22 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 0.8 | 8000 | 0.02~0.2 | ±0.25 | ±4 | -30~150 | 0.4 | 2.5 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 25 | 24 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 1.2 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±2.5 | -30~150 | 0.2 | 29.8 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 8 | 25 | 24 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 1.2 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.50 | ±5 | -30~150 | 0.5 | 2.5 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6 | 10 | 25 | 24 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 1.2 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.2 | ±3 | -30~150 | 0.3 | 22.2 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 25 | 24 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 1.2 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.3 | ±2.5 | -30~150 | 0.4 | 9.5 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 8 | 10 | 25 | 24 | 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境 / 真空環境 | 鋁 | 1.2 | 8000 | 0.21~0.40 | ±0.22 | ±1.3 | -30~150 | 1 | 2.3 |
Loading...
型式 | 開縫型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 |
---|---|---|---|---|---|
最高旋轉數範圍(r/min) | 4001~10000 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策