(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
低成本聯軸器版本,使用射出成型技術製成,具備中等扭轉剛性、低回復力和電絕緣能力,減振效果佳,軸套採用金屬嵌入裝置,可確保可靠的軸連接,設有活動槽區域,使軸可伸入聯軸器中。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長W (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 風箱部材質 | 使用溫度範圍 (℃) | 容許軸向位移(±) (mm) | 轉動慣量 (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 2 | 2 | 15 | 20 | 1001~2000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 合金 | 0.7 | 12000 | ±0.3 | ±2.5 | 其他 | -10~+80 | ±0.2 | 2 | ||
11天~ | 2 | 3 | 15 | 20 | 1001~2000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 合金 | 0.7 | 12000 | - | ±0.5 | 其他 | -10~+80 | - | 2 | ||
11天~ | 2 | 4 | 15 | 20 | 1001~2000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 合金 | 0.7 | 12000 | - | ±0.5 | 其他 | -10~+80 | - | 2 | ||
11天~ | 2 | 5 | 15 | 20 | 1001~2000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 合金 | 0.7 | 12000 | - | ±0.5 | 其他 | -10~+80 | - | 2 | ||
11天~ | 2 | 6 | 15 | 20 | 1001~2000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 合金 | 0.7 | 12000 | - | ±0.5 | 其他 | -10~+80 | - | 2 | ||
10天~ | 3 | 3 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±0.3 | ±2.5 | - | -10~80 | 0.4 | 2.1 | ||
10天~ | 3 | 4 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±0.25 | ±4 | - | -10~80 | 0.4 | 2.9 | ||
10天~ | 3 | 5 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±2 | ±10 | - | -10~80 | - | 6.7 | ||
10天~ | 3 | 6 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±0.22 | ±1.3 | - | -10~80 | - | 2.1 | ||
10天~ | 4 | 4 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±0.30 | ±4 | - | -10~80 | 0.5 | 9.5 | ||
10天~ | 4 | 5 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±0.25 | ±3.5 | - | -10~80 | 0.4 | 2 | ||
10天~ | 4 | 6 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±0.30 | ±4 | - | -10~80 | 0.5 | 22.2 | ||
10天~ | 5 | 5 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±3 | ±12 | - | -10~80 | 4 | 2.9 | ||
10天~ | 5 | 6 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±0.25 | ±2.5 | - | -10~80 | 0.4 | 2.5 | ||
10天~ | 6 | 6 | 15 | 20 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 無塵環境 | 樹脂 | 0.7 | 12000 | ±5 | ±15 | - | -10~80 | 5 | 2.5 | ||
10天~ | 4 | 4 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.30 | ±4 | - | -10~80 | 0.4 | 7 | ||
10天~ | 4 | 5 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±3 | ±12 | - | -10~80 | 4 | 2.2 | ||
10天~ | 4 | 6 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.20 | ±3 | - | -10~80 | 0.4 | 2.9 | ||
10天~ | 4 | 8 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.22 | ±1.3 | - | -10~80 | - | 9.5 | ||
10天~ | 4 | 10 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.3 | ±4 | - | -10~80 | 0.5 | 2.5 | ||
10天~ | 5 | 5 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±2 | ±10 | - | -10~80 | - | 2.2 | ||
8天~ | 5 | 6 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.22 | ±1.3 | - | -10~80 | - | 7 | ||
10天~ | 5 | 8 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±3 | ±12 | - | -10~80 | 4 | 7 | ||
10天~ | 5 | 10 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.30 | ±4 | - | -10~80 | 0.5 | 2.5 | ||
10天~ | 6 | 6 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.25 | ±4 | - | -10~80 | 0.4 | 7 | ||
10天~ | 6 | 8 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.3 | ±2.5 | - | -10~80 | 0.4 | 9.5 | ||
10天~ | 6 | 10 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.22 | ±1.3 | - | -10~80 | - | 2.5 | ||
10天~ | 8 | 8 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.3 | ±4 | - | -10~80 | 0.5 | 6.7 | ||
8天~ | 8 | 10 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.2 | ±3.5 | - | -10~80 | 0.3 | 3.8 | ||
8天~ | 10 | 10 | 22 | 24 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 無塵環境 | 樹脂 | 1.2 | 10000 | ±0.25 | ±4 | - | -10~80 | 0.4 | 2.9 |
Loading...
型式 | 開縫型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 |
---|---|---|---|---|---|
容許扭矩範圍(N・m) | 0.05~1.00 | 容許偏心範圍(mm) | 0.21~0.40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策