(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

波紋管聯軸器 / 止迴螺絲夾緊、軸套夾緊 / 波紋管:不鏽鋼 / 本體:不鏽鋼 / BKXK、BKXS、BKXKV、BKXSV、BKXSY

波紋管聯軸器 / 止迴螺絲夾緊、軸套夾緊 / 波紋管:不鏽鋼 / 本體:不鏽鋼 / BKXK、BKXS、BKXKV、BKXSV、BKXSY

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • BKXK 1622
  • BKXK 1624
  • BKXK 1627
  • BKXK 2129
  • BKXK 2135
  • BKXK 2429
  • BKXK 2435
  • BKXK 2530
  • BKXK 2535
  • BKXS 1520
  • BKXS 1522
  • BKXS 1525
  • BKXS 1924
  • BKXS 1929
  • BKXS 2029
  • BKXS 2035
  • BKXS 2526
  • BKXS 2531
  • BKXS 1924
  • BKXK 4048

無背隙不鏽鋼波紋管,傳輸時可對準角度,具備最佳的錯位補償能力、極高的扭轉剛性和低回復力,減振效果良好

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BKXK 1622 03/03
BKXK 1622 03/04
BKXK 1622 03/05
BKXK 1622 03/06
BKXK 1622 03/63
BKXK 1622 04/04
BKXK 1622 04/05
BKXK 1622 04/06
BKXK 1622 04/63
BKXK 1622 05/05
BKXK 1622 05/06
BKXK 1622 05/63
BKXK 1622 06/06
BKXK 1622 06/63
BKXK 1622 63/63
BKXK 1624 03/03
BKXK 1624 03/04
BKXK 1624 03/05
BKXK 1624 03/06
BKXK 1624 03/63
BKXK 1624 04/04
BKXK 1624 04/05
BKXK 1624 04/06
BKXK 1624 04/63
BKXK 1624 05/05
BKXK 1624 05/06
BKXK 1624 05/63
BKXK 1624 06/06
BKXK 1624 06/63
BKXK 1624 63/63
BKXK 1627 03/03
BKXK 1627 03/04
BKXK 1627 03/05
BKXK 1627 03/06
BKXK 1627 03/63
BKXK 1627 04/04
BKXK 1627 04/05
BKXK 1627 04/06
BKXK 1627 04/63
BKXK 1627 05/05
BKXK 1627 05/06
BKXK 1627 05/63
BKXK 1627 06/06
BKXK 1627 06/63
BKXK 1627 63/63
BKXK 2129 04/04
BKXK 2129 04/05
BKXK 2129 04/06
BKXK 2129 04/08
BKXK 2129 04/6.35
BKXK 2129 04/9.52
BKXK 2129 04/10
BKXK 2129 05/05
BKXK 2129 05/06
BKXK 2129 05/08
BKXK 2129 05/10
BKXK 2129 05/63
BKXK 2129 05/95
BKXK 2129 06/06
BKXK 2129 06/08
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
全長W
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
使用溫度範圍
(℃)
容許軸向位移(±)
(mm)
轉動慣量
(g・cm2)
8天~ 0.05~1.003316224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.22±1.3-30~12012.9
8天~ 0.05~1.003416224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.22±1.3-30~12010.34
10天~ 0.05~1.003516224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±1.5±5-30~12012.5
10天~ 0.05~1.003616224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.30±5-30~1200.52.1
10天~ 0.05~1.0036.3516224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.25±2.5-30~1200.42.5
10天~ 0.05~1.004416224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.30±4-30~1200.52.1
10天~ 0.05~1.004516224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.3±2.5-30~1200.42.1
10天~ 0.05~1.004616224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.35±4-30~1200.452.1
10天~ 0.05~1.0046.3516224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.35±4-30~1200.52.1
10天~ 0.05~1.005516224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.3±2.5-30~1200.42.9
8天~ 0.05~1.005616224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.30±4-30~1200.52.5
10天~ 0.05~1.0056.3516224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.22±1.3-30~12012.9
10天~ 0.05~1.006616224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.20±3-30~1200.42.8
10天~ 0.05~1.0066.3516224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.20±3-30~1200.42.5
10天~ 0.05~1.006.356.3516224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 小型 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.02~0.2±0.3±3-30~1200.32.1
10天~ 0.05~1.003316244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.3±4-30~1200.52.2
10天~ 0.05~1.003416244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.5
10天~ 0.05~1.003516244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±2±10-30~12022.2
10天~ 0.05~1.003616244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.30±5-30~1200.50.34
10天~ 0.05~1.0036.3516244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.9
10天~ 0.05~1.004416244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.25±4-30~1200.429.8
10天~ 0.05~1.004516244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±5±15-30~12059.5
10天~ 0.05~1.004616244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.3±2.5-30~1200.42.9
10天~ 0.05~1.0046.3516244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.20±3-30~1200.42.9
10天~ 0.05~1.005516244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.35±4-30~1200.456.7
10天~ 0.05~1.005616244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.2
10天~ 0.05~1.0056.3516244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.30±5-30~1200.52.9
8天~ 0.05~1.006616244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.2±3-30~1200.32.9
10天~ 0.05~1.0066.3516244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.35±4-30~1200.452.1
10天~ 0.05~1.006.356.3516244001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.30±4-30~1200.413.5
10天~ 0.05~1.003316274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.25±4-30~1200.42.3
10天~ 0.05~1.003416274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±3±12-30~12042.8
10天~ 0.05~1.003516274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.25±4-30~1200.42.5
10天~ 0.05~1.003616274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.25±4-30~1200.452.9
10天~ 0.05~1.0036.3516274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.30±4-30~1200.52.2
10天~ 0.05~1.004416274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.20±3-30~1200.42.6
10天~ 0.05~1.004516274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12010.3
10天~ 0.05~1.004616274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.25±4-30~1200.42.3
10天~ 0.05~1.0046.3516274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.5
10天~ 0.05~1.005516274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.6
10天~ 0.05~1.005616274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12019.5
10天~ 0.05~1.0056.3516274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.6
10天~ 0.05~1.006616274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.35±4-30~1200.452.1
10天~ 0.05~1.0066.3516274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.30±5-30~1200.52.2
10天~ 0.05~1.006.356.3516274001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境0.5100000.21~0.40±0.30±4-30~1200.52.9
11天~ 1.01~3.004421294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.25±4-30~+120±0.49
11天~ 1.01~3.004521294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.3±4-30~+120±0.59
11天~ 1.01~3.004621294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.3±4-30~+120±0.59
11天~ 1.01~3.004821294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.3±4-30~+120±0.59
11天~ 1.01~3.0046.3521294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.2±1.5-30~+120±0.459
11天~ 1.01~3.0049.5221294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.1±3-30~+120±0.19
11天~ 1.01~3.0041021294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.3±4-30~+120±0.59
10天~ 1.01~3.005521294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.30±4-30~1200.53.2
10天~ 1.01~3.005621294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.1
10天~ 1.01~3.005821294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.25±2.5-30~1200.49.5
10天~ 1.01~3.0051021294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.5
10天~ 1.01~3.0056.3521294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.35±4-30~1200.450.34
10天~ 1.01~3.0059.5221294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.6
10天~ 1.01~3.006621294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12012.9
10天~ 1.01~3.006821294001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境1100000.21~0.40±0.22±1.3-30~12010.3

Loading...

基本資訊

型式 風箱型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 編碼器
風箱部材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務