(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
表面磁通量密度大,具有非常強的磁力的磁鐵。
【特長】
・能打造出強力磁場的磁鐵,強力磁場實現產品的小型化、薄型的效果。
・薄且平,磁鐵上開有皿頭螺絲用孔,蓋子側也可以輕鬆安裝。
・使用溫度通常為80℃,亦有提供可對應高溫的產品。
【用途】
・最適合用於感應器、機構產品的吸附使用。
・最適合用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
釹磁鐵 板扣圓型尺寸照片
型號:NCS-20R
側面圖(使用皿頭螺絲)
(單位:mm)
型號 | OD×H | M | 吸附力 | 表面處理 | |
---|---|---|---|---|---|
kgf | N | ||||
NC-12R | 12φ×3 | 3 | 3.0 | 29.42 | 鍍鋅/ 鉻酸鹽處理 |
NC-24R | 24φ×4 | 5 | 6.0 | 58.84 | 鍍鎳 |
NC-35R | 35φ×5 | 5 | 12.0 | 117.68 | 鍍鎳 |
型號 | OD×H | M | 吸附力 | 表面處理 | |
---|---|---|---|---|---|
kgf | N | ||||
NCC-12R | 15.5φ×5 | 3 | 4.0 | 39.23 | 鍍鋅/ 鉻酸鹽處理 |
NCC-29R | 29φ×6.6 | 5 | 24.0 | 235.36 | 僅軛部鍍鉻酸鹽處理 |
NCC-40R | 40φ×7.6 | 5 | 40.0 | 392.27 | 鍍鎳 |
型號 | 尺寸 | 磁鐵 | 吸附力 | M | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
NCS-20R | 20φ×3.5φ×5 | Nd-Fe-B | 1.2Kg | 3 | 黑 |
全面塗層,被水浸濕也不生鏽。
型號 |
---|
1-NC12R |
1-NC24R |
1-NC35R |
1-NCC12R |
1-NCC29R |
1-NCC40R |
1-NCS20R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸附力(範圍選擇) (N) | 吸附力(數値指定) (N) | 外徑 OD (φ) | 種類 | 厚度 H (mm) | 適用螺牙徑 (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 20.1~30.0 | 29.42 | 12 | 板扣(圓型) | 3 | 3 | ||
5天~ | 50.1~60.0 | 58.84 | 24 | 板扣(圓型) | 4 | 5 | ||
5天~ | 100.1~ | 117.68 | 35 | 板扣(圓型) | 5 | 5 | ||
5天~ | 30.1~40.0 | 39.23 | 12 | 板扣(圓型、附軛) | 5 | 3 | ||
5天~ | 100.1~ | 235.36 | 29 | 板扣(圓型、附軛) | 6.6 | 5 | ||
5天~ | 100.1~ | 392.27 | 40 | 板扣(圓型、附軛) | 7.6 | 5 | ||
8天~ | 10.1~20.0 | 11.7 | 20 | 板扣(圓型、矽膠塗層) | 5 | 3 |
Loading...
形狀 | 環型 | 磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策