(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NBR固定墊圈 NBRS

NBR固定墊圈 NBRS

【螺牙No.(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6
【材質】NBR
【顏色】黑
【硬度】70°(硬度計Type A)63°(IRHD參考值)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NBRS-1529-05
NBRS-2039-05
NBRS-2047-05
NBRS-2056-05
NBRS-2066-05
NBRS-2076-05
NBRS-2548-10
NBRS-2556-10
NBRS-2566-10
NBRS-2576-10
NBRS-2596-10
NBRS-35116-10
NBRS-3563-10
NBRS-3566-10
NBRS-3576-10
NBRS-3586-10
NBRS-3596-10
NBRS-45116-15
NBRS-45156-15
NBRS-4576-10
NBRS-4582-15
NBRS-4586-10
NBRS-4596-10
NBRS-55116-15
NBRS-55136-15
NBRS-55156-15
NBRS-5576-10
NBRS-5586-10
NBRS-5596-10
NBRS-5596-15
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
螺絲M徑
11天~ 1.520.52.9M2
12天~ 22.5/2.60.53.9M2.5/2.6
12天~ 22.60.54.7M2.6
12天~ 22.60.55.6M2.6
12天~ 22.60.56.6M2.6
12天~ 22.60.57.6M2.6
11天~ 2.5314.8M3
12天~ 2.5315.6M3
12天~ 2.5316.6M3
12天~ 2.5317.6M3
12天~ 2.5319.6M3
12天~ 3.54111.6M4
12天~ 3.5416.3M4
12天~ 3.5416.6M4
12天~ 3.5417.6M4
12天~ 3.5418.6M4
12天~ 3.5419.6M4
12天~ 4.551.511.6M5
12天~ 4.551.515.6M5
12天~ 4.5517.6M5
12天~ 4.551.58.2M5
12天~ 4.5518.6M5
12天~ 4.5519.6M5
12天~ 5.561.511.6M6
12天~ 5.561.513.6M6
12天~ 5.561.515.6M6
12天~ 5.5617.6M6
12天~ 5.5618.6M6
12天~ 5.5619.6M6
12天~ 5.561.59.6M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 橡膠
表面處理 表面處理(詳細) 顏色
材質詳細 NBR

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767