(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

胺基甲酸乙酯墊圈 UREW

胺基甲酸乙酯墊圈 UREW

【內徑】3.0~ 20.0
【材質】胺基甲酸乙酯
【顏色】淺棕(顏色可能些微加深)
【硬度】90°(硬度計Type A)92°(IRHD參考值)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
UREW-0305-10
UREW-0306-10
UREW-0307-10
UREW-0308-10
UREW-0309-10
UREW-0310-10
UREW-0310-15
UREW-0311-10
UREW-0311-15
UREW-0312-10
UREW-0312-15
UREW-0407-10
UREW-0408-10
UREW-0409-10
UREW-0410-10
UREW-0410-15
UREW-0411-10
UREW-0411-15
UREW-0412-10
UREW-0412-15
UREW-0413-10
UREW-0413-15
UREW-0414-10
UREW-0414-15
UREW-0415-10
UREW-0415-15
UREW-0415-20
UREW-0416-10
UREW-0416-15
UREW-0416-20
UREW-0508-10
UREW-0509-10
UREW-0510-10
UREW-0510-15
UREW-0511-10
UREW-0511-15
UREW-0512-10
UREW-0512-15
UREW-0513-10
UREW-0513-15
UREW-0514-10
UREW-0514-15
UREW-0515-10
UREW-0515-15
UREW-0515-20
UREW-0516-10
UREW-0516-15
UREW-0516-20
UREW-0517-10
UREW-0517-15
UREW-0517-20
UREW-0518-10
UREW-0518-15
UREW-0518-20
UREW-0520-10
UREW-0520-15
UREW-0520-20
UREW-0522-10
UREW-0522-15
UREW-0522-20
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
螺絲M徑
12天~ 3315M3
12天~ 3316M3
12天~ 3317M3
12天~ 3318M3
12天~ 3319M3
12天~ 33110M3
12天~ 331.510M3
12天~ 33111M3
12天~ 331.511M3
12天~ 33112M3
12天~ 331.512M3
12天~ 4417M4
12天~ 4418M4
12天~ 4419M4
12天~ 44110M4
11天~ 441.510M4
12天~ 44111M4
12天~ 441.511M4
12天~ 44112M4
12天~ 441.512M4
12天~ 44113M4
12天~ 441.513M4
12天~ 44114M4
12天~ 441.514M4
12天~ 44115M4
12天~ 441.515M4
12天~ 44215M4
12天~ 44116M4
12天~ 441.516M4
12天~ 44216M4
12天~ 5518M5
12天~ 5519M5
12天~ 55110M5
12天~ 551.510M5
12天~ 55111M5
12天~ 551.511M5
12天~ 55112M5
12天~ 551.512M5
12天~ 55113M5
12天~ 551.513M5
12天~ 55114M5
12天~ 551.514M5
12天~ 55115M5
12天~ 551.515M5
12天~ 55215M5
12天~ 55116M5
12天~ 551.516M5
12天~ 55216M5
12天~ 55117M5
12天~ 551.517M5
12天~ 55217M5
12天~ 55118M5
12天~ 551.518M5
12天~ 55218M5
12天~ 55120M5
12天~ 551.520M5
12天~ 55220M5
12天~ 55122M5
12天~ 551.522M5
12天~ 55222M5

Loading...

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 橡膠
表面處理 表面處理(詳細) 顏色 淺咖啡
材質詳細 ウレタン

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767