(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

矽橡膠50°墊圈 SIW

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SIW-0305-05
SIW-0305-10
SIW-0306-05
SIW-0306-10
SIW-0307-05
SIW-0307-10
SIW-0308-05
SIW-0308-10
SIW-0309-05
SIW-0309-10
SIW-0310-05
SIW-0310-10
SIW-0310-15
SIW-0311-05
SIW-0311-10
SIW-0311-15
SIW-0312-05
SIW-0312-10
SIW-0312-15
SIW-0407-05
SIW-0407-10
SIW-0408-05
SIW-0408-10
SIW-0409-05
SIW-0409-10
SIW-0410-05
SIW-0410-10
SIW-0410-15
SIW-0411-05
SIW-0411-10
SIW-0411-15
SIW-0412-05
SIW-0412-10
SIW-0412-15
SIW-0413-05
SIW-0413-10
SIW-0413-15
SIW-0414-05
SIW-0414-10
SIW-0414-15
SIW-0415-05
SIW-0415-10
SIW-0415-15
SIW-0415-20
SIW-0416-05
SIW-0416-10
SIW-0416-15
SIW-0416-20
SIW-0508-05
SIW-0508-10
SIW-0509-05
SIW-0509-10
SIW-0510-05
SIW-0510-10
SIW-0510-15
SIW-0511-05
SIW-0511-10
SIW-0511-15
SIW-0512-05
SIW-0512-10
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
螺絲M徑
12天~ 330.55M3
12天~ 3315M3
12天~ 330.56M3
12天~ 3316M3
12天~ 330.57M3
12天~ 3317M3
12天~ 330.58M3
12天~ 3318M3
12天~ 330.59M3
12天~ 3319M3
12天~ 330.510M3
12天~ 33110M3
12天~ 331.510M3
12天~ 330.511M3
12天~ 33111M3
12天~ 331.511M3
12天~ 330.512M3
12天~ 33112M3
12天~ 331.512M3
12天~ 440.57M4
12天~ 4417M4
12天~ 440.58M4
12天~ 4418M4
12天~ 440.59M4
12天~ 4419M4
12天~ 440.510M4
12天~ 44110M4
12天~ 441.510M4
12天~ 440.511M4
12天~ 44111M4
12天~ 441.511M4
12天~ 440.512M4
12天~ 44112M4
12天~ 441.512M4
12天~ 440.513M4
12天~ 44113M4
12天~ 441.513M4
12天~ 440.514M4
12天~ 44114M4
12天~ 441.514M4
12天~ 440.515M4
12天~ 44115M4
12天~ 441.515M4
12天~ 44215M4
12天~ 440.516M4
12天~ 44116M4
12天~ 441.516M4
12天~ 44216M4
11天~ 550.58M5
12天~ 5518M5
12天~ 550.59M5
12天~ 5519M5
12天~ 550.510M5
12天~ 55110M5
12天~ 551.510M5
12天~ 550.511M5
12天~ 55111M5
12天~ 551.511M5
12天~ 550.512M5
12天~ 55112M5

Loading...

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 橡膠
表面處理 表面處理(詳細) 顏色 半透明
材質詳細 シリコンゴム

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767