(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【內徑】3.0~ 20.0
【材質】EPDM
【顏色】黑
【硬度】70°(硬度計Type A)76°(IRHD參考值)
d/D | 公差 |
---|---|
6.0以下 | ±0.3 |
超過6.0 | ±0.4 |
t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.15 |
1.0 | ±0.15 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (mm) | 螺絲公稱(M) | 厚度 t (mm) | 外徑 (φ) | 螺絲M徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 3 | 3 | 0.5 | 5 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1 | 5 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 0.5 | 6 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1 | 6 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 0.5 | 7 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1 | 7 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 0.5 | 8 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1 | 8 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 0.5 | 9 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1 | 9 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 0.5 | 10 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1 | 10 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1.5 | 10 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 0.5 | 11 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1 | 11 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1.5 | 11 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 0.5 | 12 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1 | 12 | M3 | ||
12天~ | 3 | 3 | 1.5 | 12 | M3 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 7 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 7 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 8 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 8 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 9 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 9 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 10 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 10 | M4 | ||
20天~ | 4 | 4 | 1.5 | 10 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 11 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 11 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1.5 | 11 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 12 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 12 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1.5 | 12 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 13 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 13 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1.5 | 13 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 14 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 14 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1.5 | 14 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 15 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 15 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1.5 | 15 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 2 | 15 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 0.5 | 16 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1 | 16 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 1.5 | 16 | M4 | ||
12天~ | 4 | 4 | 2 | 16 | M4 | ||
12天~ | 5 | 5 | 0.5 | 8 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 1 | 8 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 0.5 | 9 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 1 | 9 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 0.5 | 10 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 1 | 10 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 1.5 | 10 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 0.5 | 11 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 1 | 11 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 1.5 | 11 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 0.5 | 12 | M5 | ||
12天~ | 5 | 5 | 1 | 12 | M5 |
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 種類 | 平墊圈 | 材質 | 橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 表面處理(詳細) | 無 | 顏色 | 黑 |
材質詳細 | EPDM |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策