(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【適用螺牙No.(M)】3(0.5)/4(0.7)/5(0.8)/6(1.0)
【矽橡膠墊圈(SRW)】
【材質】矽橡膠
【顏色】半透明
【硬度】50°(硬度計Type A)、49°(IRHD參考值)
【NBR墊圈(RW)】
【材質】NBR
【顏色】黑
【硬度】70°(硬度計Type A)、63°(IRHD參考值)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 旋鈕外徑 D (φ) | 旋鈕厚度 H (mm) | 墊圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 3 | 10 | 6 | 6 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 6 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 8 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 8 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 10 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 10 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 12 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 12 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 15 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 6 | 15 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 6 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
14天~ | 3 | 10 | 8 | 6 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 8 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 8 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 10 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 10 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 12 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 12 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 15 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 10 | 8 | 15 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 6 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 6 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 8 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 8 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 10 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 10 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 12 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 12 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 15 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 6 | 15 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 6 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 6 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 8 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 8 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 10 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 10 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 12 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 12 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 15 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 12 | 8 | 15 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 6 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 6 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 8 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 8 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 10 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 10 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 12 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 12 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 15 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 6 | 15 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 6 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 6 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 8 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 8 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 10 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 10 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 12 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 12 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 15 | 附橡膠墊圈(NBR) | ||
12天~ | 3 | 15 | 8 | 15 | 附橡膠墊圈(矽橡膠) |
Loading...
詳細形狀 | 壓紋 | 安裝孔形狀 | 負or一字 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黃銅 | 表面處理 | 鍍鎳 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 附墊圈組 | 用途 | 標準 |
材質詳細 | 易削黃銅(C3604BD) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策