(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

堆疊端子(固定型)/MTS PIN(方PIN)2.00mm間距 直式(1列)

堆疊端子(固定型)/MTS PIN(方PIN)2.00mm間距 直式(1列)

接點部
【材質】黃銅
【表面處理】鍍金(底層為鎳)
樹脂部
【材質】PBT(玻璃含量30%)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa⋯200℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
規格
【電流容量】1A
【耐電壓】600VAC 1分鐘
【接觸電阻】30mΩ MAX
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【使用溫度範圍】-40℃~+85℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

段重ね端子(固定型)/MTS ピン(角ピン) 2.00mmピッチ ストレート(1列) 外形図01

MTS-2002-00 (間距2.00mm)1列
PCB安裝孔徑φ0.8

段重ね端子(固定型)/MTS ピン(角ピン) 2.00mmピッチ ストレート(1列) 外形図02

MTS-2000-00 (間距2.00mm)1列
PCB安裝孔徑φ0.8

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

單件

MTS-2002-00 (間距2.00mm)1列
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
2.001MTS-2002-012.0015MTS-2002-152.0029MTS-2002-29
2MTS-2002-0216MTS-2002-1630MTS-2002-30
3MTS-2002-0317MTS-2002-1731MTS-2002-31
4MTS-2002-0418MTS-2002-1832MTS-2002-32
5MTS-2002-0519MTS-2002-1933MTS-2002-33
6MTS-2002-0620MTS-2002-2034MTS-2002-34
7MTS-2002-0721MTS-2002-2135MTS-2002-35
8MTS-2002-0822MTS-2002-2236MTS-2002-36
9MTS-2002-0923MTS-2002-2337MTS-2002-37
10MTS-2002-1024MTS-2002-2438MTS-2002-38
11MTS-2002-1125MTS-2002-2539MTS-2002-39
12MTS-2002-1226MTS-2002-2640MTS-2002-40
13MTS-2002-1327MTS-2002-27--
14MTS-2002-1428MTS-2002-28--
MTS-2000-00 (間距2.00mm)1列
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
41MTS-2004-01515MTS-2005-15629MTS-2006-29
2MTS-2004-0216MTS-2005-1630MTS-2006-30
3MTS-2004-0317MTS-2005-1731MTS-2006-31
4MTS-2004-0418MTS-2005-1832MTS-2006-32
5MTS-2004-0519MTS-2005-1933MTS-2006-33
6MTS-2004-0620MTS-2005-2034MTS-2006-34
7MTS-2004-0721MTS-2005-2135MTS-2006-35
8MTS-2004-0822MTS-2005-2236MTS-2006-36
9MTS-2004-0923MTS-2005-2337MTS-2006-37
10MTS-2004-1024MTS-2005-2438MTS-2006-38
11MTS-2004-1125MTS-2005-2539MTS-2006-39
12MTS-2004-1226MTS-2005-2640MTS-2006-40
13MTS-2004-1327MTS-2005-2781MTS-2008-01
14MTS-2004-1428MTS-2005-282MTS-2008-02
15MTS-2004-1529MTS-2005-293MTS-2008-03
16MTS-2004-1630MTS-2005-304MTS-2008-04
17MTS-2004-1731MTS-2005-315MTS-2008-05
18MTS-2004-1832MTS-2005-326MTS-2008-06
19MTS-2004-1933MTS-2005-337MTS-2008-07
20MTS-2004-2034MTS-2005-348MTS-2008-08
21MTS-2004-2135MTS-2005-359MTS-2008-09
22MTS-2004-2236MTS-2005-3610MTS-2008-10
23MTS-2004-2337MTS-2005-3711MTS-2008-11
24MTS-2004-2438MTS-2005-3812MTS-2008-12
25MTS-2004-2539MTS-2005-3913MTS-2008-13
26MTS-2004-2640MTS-2005-4014MTS-2008-14
27MTS-2004-2761MTS-2006-0115MTS-2008-15
28MTS-2004-282MTS-2006-0216MTS-2008-16
29MTS-2004-293MTS-2006-0317MTS-2008-17
30MTS-2004-304MTS-2006-0418MTS-2008-18
31MTS-2004-315MTS-2006-0519MTS-2008-19
32MTS-2004-326MTS-2006-0620MTS-2008-20
33MTS-2004-337MTS-2006-0721MTS-2008-21
34MTS-2004-348MTS-2006-0822MTS-2008-22
35MTS-2004-359MTS-2006-0923MTS-2008-23
36MTS-2004-3610MTS-2006-1024MTS-2008-24
37MTS-2004-3711MTS-2006-1125MTS-2008-25
38MTS-2004-3812MTS-2006-1226MTS-2008-26
39MTS-2004-3913MTS-2006-1327MTS-2008-27
40MTS-2004-4014MTS-2006-1428MTS-2008-28
51MTS-2005-0115MTS-2006-1529MTS-2008-29
2MTS-2005-0216MTS-2006-1630MTS-2008-30
3MTS-2005-0317MTS-2006-1731MTS-2008-31
4MTS-2005-0418MTS-2006-1832MTS-2008-32
5MTS-2005-0519MTS-2006-1933MTS-2008-33
6MTS-2005-0620MTS-2006-2034MTS-2008-34
7MTS-2005-0721MTS-2006-2135MTS-2008-35
8MTS-2005-0822MTS-2006-2236MTS-2008-36
9MTS-2005-0923MTS-2006-2337MTS-2008-37
10MTS-2005-1024MTS-2006-2438MTS-2008-38
11MTS-2005-1125MTS-2006-2539MTS-2008-39
12MTS-2005-1226MTS-2006-2640MTS-2008-40
13MTS-2005-1327MTS-2006-27---
14MTS-2005-1428MTS-2006-28---
MTS-2000-00 (間距2.00mm)1列
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
101MTS-2010-011215MTS-2012-151429MTS-2014-29
2MTS-2010-0216MTS-2012-1630MTS-2014-30
3MTS-2010-0317MTS-2012-1731MTS-2014-31
4MTS-2010-0418MTS-2012-1832MTS-2014-32
5MTS-2010-0519MTS-2012-1933MTS-2014-33
6MTS-2010-0620MTS-2012-2034MTS-2014-34
7MTS-2010-0721MTS-2012-2135MTS-2014-35
8MTS-2010-0822MTS-2012-2236MTS-2014-36
9MTS-2010-0923MTS-2012-2337MTS-2014-37
10MTS-2010-1024MTS-2012-2438MTS-2014-38
11MTS-2010-1125MTS-2012-2539MTS-2014-39
12MTS-2010-1226MTS-2012-2640MTS-2014-40
13MTS-2010-1327MTS-2012-27151MTS-2015-01
14MTS-2010-1428MTS-2012-282MTS-2015-02
15MTS-2010-1529MTS-2012-293MTS-2015-03
16MTS-2010-1630MTS-2012-304MTS-2015-04
17MTS-2010-1731MTS-2012-315MTS-2015-05
18MTS-2010-1832MTS-2012-326MTS-2015-06
19MTS-2010-1933MTS-2012-337MTS-2015-07
20MTS-2010-2034MTS-2012-348MTS-2015-08
21MTS-2010-2135MTS-2012-359MTS-2015-09
22MTS-2010-2236MTS-2012-3610MTS-2015-10
23MTS-2010-2337MTS-2012-3711MTS-2015-11
24MTS-2010-2438MTS-2012-3812MTS-2015-12
25MTS-2010-2539MTS-2012-3913MTS-2015-13
26MTS-2010-2640MTS-2012-4014MTS-2015-14
27MTS-2010-27141MTS-2014-0115MTS-2015-15
28MTS-2010-282MTS-2014-0216MTS-2015-16
29MTS-2010-293MTS-2014-0317MTS-2015-17
30MTS-2010-304MTS-2014-0418MTS-2015-18
31MTS-2010-315MTS-2014-0519MTS-2015-19
32MTS-2010-326MTS-2014-0620MTS-2015-20
33MTS-2010-337MTS-2014-0721MTS-2015-21
34MTS-2010-348MTS-2014-0822MTS-2015-22
35MTS-2010-359MTS-2014-0923MTS-2015-23
36MTS-2010-3610MTS-2014-1024MTS-2015-24
37MTS-2010-3711MTS-2014-1125MTS-2015-25
38MTS-2010-3812MTS-2014-1226MTS-2015-26
39MTS-2010-3913MTS-2014-1327MTS-2015-27
40MTS-2010-4014MTS-2014-1428MTS-2015-28
121MTS-2012-0115MTS-2014-1529MTS-2015-29
2MTS-2012-0216MTS-2014-1630MTS-2015-30
3MTS-2012-0317MTS-2014-1731MTS-2015-31
4MTS-2012-0418MTS-2014-1832MTS-2015-32
5MTS-2012-0519MTS-2014-1933MTS-2015-33
6MTS-2012-0620MTS-2014-2034MTS-2015-34
7MTS-2012-0721MTS-2014-2135MTS-2015-35
8MTS-2012-0822MTS-2014-2236MTS-2015-36
9MTS-2012-0923MTS-2014-2337MTS-2015-37
10MTS-2012-1024MTS-2014-2438MTS-2015-38
11MTS-2012-1125MTS-2014-2539MTS-2015-39
12MTS-2012-1226MTS-2014-2640MTS-2015-40
13MTS-2012-1327MTS-2014-27---
14MTS-2012-1428MTS-2014-28---
MTS-2000-00 (間距2.00mm)1列
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
201MTS-2020-012015MTS-2020-152029MTS-2020-29
2MTS-2020-0216MTS-2020-1630MTS-2020-30
3MTS-2020-0317MTS-2020-1731MTS-2020-31
4MTS-2020-0418MTS-2020-1832MTS-2020-32
5MTS-2020-0519MTS-2020-1933MTS-2020-33
6MTS-2020-0620MTS-2020-2034MTS-2020-34
7MTS-2020-0721MTS-2020-2135MTS-2020-35
8MTS-2020-0822MTS-2020-2236MTS-2020-36
9MTS-2020-0923MTS-2020-2337MTS-2020-37
10MTS-2020-1024MTS-2020-2438MTS-2020-38
11MTS-2020-1125MTS-2020-2539MTS-2020-39
12MTS-2020-1226MTS-2020-2640MTS-2020-40
13MTS-2020-1327MTS-2020-27---
14MTS-2020-1428MTS-2020-28---

盤裝品

MTS-2002-00T○ (間距2.00mm)1列
HPIN數型號
2.001MTS-2002-01TA
2MTS-2002-02TA
3MTS-2002-03TA
4MTS-2002-04TB
5MTS-2002-05TB
6MTS-2002-06TB
7MTS-2002-07TB
8MTS-2002-08TC
9MTS-2002-09TC
10MTS-2002-10TC
MTS-2004-00T○ (間距2.00mm)1列MTS-2005-00T○ (間距2.00mm)1列MTS-2006-00T○ (間距2.00mm)1列
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
41MTS-2004-01TA51MTS-2005-01TA61MTS-2006-01TA
2MTS-2004-02TA2MTS-2005-02TA2MTS-2006-02TA
3MTS-2004-03TA3MTS-2005-03TA3MTS-2006-03TA
4MTS-2004-04TB4MTS-2005-04TB4MTS-2006-04TB
5MTS-2004-05TB5MTS-2005-05TB5MTS-2006-05TB
6MTS-2004-06TB6MTS-2005-06TB6MTS-2006-06TB
7MTS-2004-07TB7MTS-2005-07TB7MTS-2006-07TB
8MTS-2004-08TC8MTS-2005-08TC8MTS-2006-08TC
9MTS-2004-09TC9MTS-2005-09TC9MTS-2006-09TC
10MTS-2004-10TC10MTS-2005-10TC10MTS-2006-10TC
MTS-2008-00T○ (間距2.00mm)1列MTS-2010-00T○ (間距2.00mm)1列MTS-2012-00T○ (間距2.00mm)1列
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
81MTS-2008-01TB101MTS-2010-01TB121MTS-2012-01TB
2MTS-2008-02TB2MTS-2010-02TB2MTS-2012-02TB
3MTS-2008-03TB3MTS-2010-03TB3MTS-2012-03TB
4MTS-2008-04TB4MTS-2010-04TB4MTS-2012-04TB
5MTS-2008-05TB5MTS-2010-05TB5MTS-2012-05TB
6MTS-2008-06TB6MTS-2010-06TB6MTS-2012-06TB
7MTS-2008-07TB7MTS-2010-07TB7MTS-2012-07TB
8MTS-2008-08TC8MTS-2010-08TC8MTS-2012-08TC
9MTS-2008-09TC9MTS-2010-09TC9MTS-2012-09TC
10MTS-2008-10TC10MTS-2010-10TC10MTS-2012-10TC
MTS-2014-00T○ (間距2.00mm)1列MTS-2015-00T○ (間距2.00mm)1列MTS-2020-00T○ (間距2.00mm)1列
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
141MTS-2014-01TC151MTS-2015-01TC201MTS-2020-01TC
2MTS-2014-02TC2MTS-2015-02TC2MTS-2020-02TC
3MTS-2014-03TC3MTS-2015-03TC3MTS-2020-03TC
4MTS-2014-04TC4MTS-2015-04TC4MTS-2020-04TC
5MTS-2014-05TC5MTS-2015-05TC5MTS-2020-05TC
6MTS-2014-06TC6MTS-2015-06TC6MTS-2020-06TC
7MTS-2014-07TC7MTS-2015-07TC7MTS-2020-07TC
8MTS-2014-08TC8MTS-2015-08TC8MTS-2020-08TC
9MTS-2014-09TC9MTS-2015-09TC9MTS-2020-09TC
10MTS-2014-10TC10MTS-2015-10TC10MTS-2020-10TC

使用範例

堆疊端子(固定型)間距2.00mm用

如下圖,請於將子電路板以間隔H(mm)安裝在主電路板上方時使用。

段重ね端子(固定型)/MTS ピン(角ピン) 2.00mmピッチ ストレート(1列) 使用例01
型號
MTS-2002-01
MTS-2002-02
MTS-2002-03
MTS-2002-04
MTS-2002-05
MTS-2002-06
MTS-2002-07
MTS-2002-08
MTS-2002-09
MTS-2002-10
MTS-2002-11
MTS-2002-12
MTS-2002-13
MTS-2002-14
MTS-2002-15
MTS-2002-16
MTS-2002-17
MTS-2002-18
MTS-2002-19
MTS-2002-20
MTS-2002-21
MTS-2002-22
MTS-2002-23
MTS-2002-24
MTS-2002-25
MTS-2002-26
MTS-2002-27
MTS-2002-28
MTS-2002-29
MTS-2002-30
MTS-2002-31
MTS-2002-32
MTS-2002-33
MTS-2002-34
MTS-2002-35
MTS-2002-36
MTS-2002-37
MTS-2002-38
MTS-2002-39
MTS-2002-40
MTS-2004-01
MTS-2004-02
MTS-2004-03
MTS-2004-04
MTS-2004-05
MTS-2004-06
MTS-2004-07
MTS-2004-08
MTS-2004-09
MTS-2004-10
MTS-2004-11
MTS-2004-12
MTS-2004-13
MTS-2004-14
MTS-2004-15
MTS-2004-16
MTS-2004-17
MTS-2004-18
MTS-2004-19
MTS-2004-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
19天~ 12
19天~ 22
18天~ 32
19天~ 42
19天~ 52
19天~ 62
19天~ 72
19天~ 82
18天~ 92
19天~ 102
18天~ 112
19天~ 122
19天~ 132
18天~ 142
18天~ 152
18天~ 162
18天~ 172
19天~ 182
19天~ 192
19天~ 202
19天~ 212
18天~ 222
19天~ 232
19天~ 242
19天~ 252
19天~ 262
19天~ 272
19天~ 282
19天~ 292
18天~ 302
19天~ 312
18天~ 322
18天~ 332
19天~ 342
19天~ 352
18天~ 362
19天~ 372
19天~ 382
19天~ 392
18天~ 402
19天~ 14
19天~ 24
18天~ 34
18天~ 44
19天~ 54
19天~ 64
18天~ 74
19天~ 84
19天~ 94
18天~ 104
19天~ 114
19天~ 124
18天~ 134
19天~ 144
19天~ 154
19天~ 164
19天~ 174
19天~ 184
19天~ 194
19天~ 204

Loading...

基本資訊

PIN配列 1 嵌合方向 直式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767