(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電路板垂直安裝端子(固定L型)/MLS(方PIN)2.54mm間距 直角(1列)

電路板垂直安裝端子(固定L型)/MLS(方PIN)2.54mm間距 直角(1列)

接點部
【材質】黃銅
【表面處理】鍍金(底層為鎳)
樹脂部
【材質】PBT(玻璃含量30%)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…200℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
規格
【電流容量】3A
【耐電壓】800VAC 1分鐘
【接觸電阻】30mΩ MAX
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【使用溫度範圍】-40℃~+85℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

基板垂直取付端子(固定L型)/MLS ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 外形図01

MLS-2002-00 (間距2.00mm)1列
PCB安裝孔徑φ0.8

基板垂直取付端子(固定L型)/MLS ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 外形図

MLS-2502-00 (間距2.54mm)1列
PCB安裝孔徑φ1.02

產品規格

  • 符合RoHS指令規範
  • MLS-2002-00 (間距2.00mm)1列的電流容量1A、耐壓600VAC 1分鐘

規格表

MLS-2002-00 (間距2.00mm)1列

 
盤裝品
 
MLS-2002-00T○ (1列)(間距2.00mm)1列
HPIN數型號
21MLS-2002-01TA
2MLS-2002-02TA
3MLS-2002-03TA
4MLS-2002-04TB
5MLS-2002-05TB
6MLS-2002-06TB
7MLS-2002-07TB
8MLS-2002-08TC
9MLS-2002-09TC
10MLS-2002-10TC

MLS-2502-00 (間距2.54mm)1列

單件
盤裝品
MLS-2502-00 (間距2.54mm)1列
HPIN數型號
2.541MLS-2502-01
2MLS-2502-02
3MLS-2502-03
4MLS-2502-04
5MLS-2502-05
6MLS-2502-06
7MLS-2502-07
8MLS-2502-08
9MLS-2502-09
10MLS-2502-10
11MLS-2502-11
12MLS-2502-12
13MLS-2502-13
14MLS-2502-14
15MLS-2502-15
16MLS-2502-16
17MLS-2502-17
18MLS-2502-18
19MLS-2502-19
20MLS-2502-20
21MLS-2502-21
22MLS-2502-22
23MLS-2502-23
24MLS-2502-24
25MLS-2502-25
26MLS-2502-26
27MLS-2502-27
28MLS-2502-28
29MLS-2502-29
30MLS-2502-30
31MLS-2502-31
32MLS-2502-32
33MLS-2502-33
34MLS-2502-34
35MLS-2502-35
36MLS-2502-36
37MLS-2502-37
38MLS-2502-38
39MLS-2502-39
40MLS-2502-40
MLS-2502-00T○ (間距2.54mm)1列
HPIN數型號
2.541MLS-2502-01TA
2MLS-2502-02TA
3MLS-2502-03TA
4MLS-2502-04TB
5MLS-2502-05TB
6MLS-2502-06TB
7MLS-2502-07TB
8MLS-2502-08TC
9MLS-2502-09TC
10MLS-2502-10TC

使用範例

電路板垂直安裝端子 間距2.54mm用/間距2.00mm用

如下圖,請於垂直安裝印刷電路板時使用。

基板垂直取付端子(固定L型)/MLS ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 使用例
型號
MLS-2502-01
MLS-2502-02
MLS-2502-03
MLS-2502-04
MLS-2502-05
MLS-2502-06
MLS-2502-07
MLS-2502-08
MLS-2502-09
MLS-2502-10
MLS-2502-11
MLS-2502-12
MLS-2502-13
MLS-2502-14
MLS-2502-15
MLS-2502-16
MLS-2502-17
MLS-2502-18
MLS-2502-19
MLS-2502-20
MLS-2502-21
MLS-2502-22
MLS-2502-23
MLS-2502-24
MLS-2502-25
MLS-2502-26
MLS-2502-27
MLS-2502-28
MLS-2502-29
MLS-2502-30
MLS-2502-31
MLS-2502-32
MLS-2502-33
MLS-2502-34
MLS-2502-35
MLS-2502-36
MLS-2502-37
MLS-2502-38
MLS-2502-39
MLS-2502-40
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數
19天~ 1
19天~ 2
18天~ 3
19天~ 4
19天~ 5
18天~ 6
19天~ 7
18天~ 8
18天~ 9
18天~ 10
19天~ 11
19天~ 12
18天~ 13
18天~ 14
19天~ 15
18天~ 16
19天~ 17
18天~ 18
19天~ 19
19天~ 20
19天~ 21
19天~ 22
18天~ 23
19天~ 24
19天~ 25
18天~ 26
18天~ 27
19天~ 28
18天~ 29
18天~ 30
19天~ 31
18天~ 32
19天~ 33
19天~ 34
18天~ 35
19天~ 36
18天~ 37
19天~ 38
19天~ 39
18天~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

PIN配列 1 嵌合方向 直角 高度(mm) 2.54

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767