(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迴路切換端子/JTS、JTW(方PIN)2.54mm間距 直式(1列/2列)

迴路切換端子/JTS、JTW(方PIN)2.54mm間距 直式(1列/2列)

接點部
【材質】黃銅
【表面處理】鍍金(底層為鎳)
樹脂部
【材質】PBT(玻璃含量30%)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa⋯200℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
規格
【額定電流】3A
【耐電壓】800VAC 1分鐘
【接觸電阻】30mΩ MAX
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【使用溫度範圍】-40℃~+85℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

回路切替端子/JTS・JTW ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 外形図1

JTS-2500 (間距2.54mm)1列

回路切替端子/JTS・JTW ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 外形図2

JTW-2500 (間距2.54mm)2列

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

1列用

單件

JTS-2500 (間距2.54mm)1列
HPIN數型號
2.542JTS-2502
3JTS-2503
4JTS-2504
5JTS-2505
6JTS-2506
7JTS-2507
8JTS-2508
9JTS-2509
10JTS-2510
11JTS-2511
12JTS-2512
13JTS-2513
14JTS-2514
15JTS-2515
16JTS-2516
17JTS-2517
18JTS-2518
19JTS-2519
20JTS-2520
21JTS-2521
22JTS-2522
23JTS-2523
24JTS-2524
25JTS-2525
26JTS-2526
27JTS-2527
28JTS-2528
29JTS-2529
30JTS-2530
31JTS-2531
32JTS-2532
33JTS-2533
34JTS-2534
35JTS-2535
36JTS-2536
37JTS-2537
38JTS-2538
39JTS-2539
40JTS-2540

盤裝品

JTS-2500T○ (間距2.54mm)1列
HPIN數型號
2.542JTS-2502TA
3JTS-2503TA
4JTS-2504TB
5JTS-2505TB
6JTS-2506TB
7JTS-2507TB
8JTS-2508TC
9JTS-2509TC
10JTS-2510TC

2列用

單件

JTW-2500 (間距2.54mm)2列
HPIN數型號
2.544JTW-2502
6JTW-2503
8JTW-2504
10JTW-2505
12JTW-2506
14JTW-2507
16JTW-2508
18JTW-2509
20JTW-2510
22JTW-2511
24JTW-2512
26JTW-2513
28JTW-2514
30JTW-2515
32JTW-2516
34JTW-2517
36JTW-2518
38JTW-2519
40JTW-2520
42JTW-2521
44JTW-2522
46JTW-2523
48JTW-2524
50JTW-2525
52JTW-2526
54JTW-2527
56JTW-2528
58JTW-2529
60JTW-2530
62JTW-2531
64JTW-2532
66JTW-2533
68JTW-2534
70JTW-2535
72JTW-2536
74JTW-2537
76JTW-2538
78JTW-2539
80JTW-2540

盤裝品

JTW-2500T○ (間距2.54mm)2列
HPIN數型號
2.544JTW-2502TA
6JTW-2503TA
8JTW-2504TB
10JTW-2505TB
12JTW-2506TB
14JTW-2507TB
16JTW-2508TC
18JTW-2509TC
20JTW-2510TC
型號
JTS-2502
JTS-2503
JTS-2504
JTS-2505
JTS-2506
JTS-2507
JTS-2508
JTS-2509
JTS-2510
JTS-2511
JTS-2512
JTS-2513
JTS-2514
JTS-2515
JTS-2516
JTS-2517
JTS-2518
JTS-2519
JTS-2520
JTS-2521
JTS-2522
JTS-2523
JTS-2524
JTS-2525
JTS-2526
JTS-2527
JTS-2528
JTS-2529
JTS-2530
JTS-2531
JTS-2532
JTS-2533
JTS-2534
JTS-2535
JTS-2536
JTS-2537
JTS-2538
JTS-2539
JTS-2540
JTW-2502
JTW-2503
JTW-2504
JTW-2505
JTW-2506
JTW-2507
JTW-2508
JTW-2509
JTW-2510
JTW-2511
JTW-2512
JTW-2513
JTW-2514
JTW-2515
JTW-2516
JTW-2517
JTW-2518
JTW-2519
JTW-2520
JTW-2521
JTW-2522
型號數量折扣標準
出貨日
PIN配列 PIN數
18天~ 12
18天~ 13
18天~ 14
18天~ 15
49天~ 16
18天~ 17
18天~ 18
18天~ 19
18天~ 110
18天~ 111
18天~ 112
18天~ 113
18天~ 114
18天~ 115
49天~ 116
18天~ 117
18天~ 118
18天~ 119
18天~ 120
18天~ 121
18天~ 122
18天~ 123
18天~ 124
18天~ 125
18天~ 126
18天~ 127
18天~ 128
18天~ 129
18天~ 130
18天~ 131
18天~ 132
18天~ 133
18天~ 134
18天~ 135
18天~ 136
18天~ 137
18天~ 138
18天~ 139
18天~ 140
18天~ 24
18天~ 26
18天~ 28
49天~ 210
18天~ 212
18天~ 214
18天~ 216
18天~ 218
18天~ 220
18天~ 222
18天~ 224
18天~ 226
18天~ 228
18天~ 230
18天~ 232
18天~ 234
18天~ 236
18天~ 238
49天~ 240
18天~ 242
18天~ 244

Loading...

基本資訊

嵌合方向 直式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767