(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PIN/JS-7跨接器 1.27mm間距(方PIN用)

PIN/JS-7跨接器 1.27mm間距(方PIN用)

樹脂部
【材質】尼龍66
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…75℃
【耐燃性】94V-2(材料)
接點
【材質】磷青銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】1000MΩ MIN
【絕緣電阻】30mΩ MAX
【耐電壓】AC 650V RMS at sea level

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ピンヘッダー/JS-7 ジャンパー 1.27mmピッチ(角ピン用) 外形図1

JS-71030 1.27mm間距

ピンヘッダー/JS-7 ジャンパー 1.27mmピッチ(角ピン用) 外形図2

JS-71055 1.27mm間距 附旋鈕

ピンヘッダー/JS-7 ジャンパー 1.27mmピッチ(角ピン用) 外形図3

JS-72055 1.27mm間距 附旋鈕2埠

 

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

JS-71030 1.27mm間距

H埠數型號
31JS-71030

JS-71055 1.27mm間距 附旋鈕

H埠數型號
5.51JS-71055

JS-72055 1.27mm間距 附旋鈕2埠

H埠數型號
5.52JS-72055
型號
JS-71030
JS-71055
JS-72055
型號數量折扣標準
出貨日
高度
(mm)
孔數
4天~ 31
18天~ 5.51
18天~ 5.52

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767