(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PIN/FSS-42 插座(方PIN)2.54mm間距 直式(2列)

PIN/FSS-42 插座(方PIN)2.54mm間距 直式(2列)

樹脂部
【材質】PBT4830/尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ピンヘッダー/FSS-42 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 外形図01

FSS-42035(T○)
PCB安裝孔徑φ1.02

ピンヘッダー/FSS-42 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 外形図02

FSS-42057(T○)
PCB安裝孔徑φ1.02

ピンヘッダー/FSS-42 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 外形図03

FSS-42085(T○)
PCB安裝孔徑φ1.02

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

FSS-42035(T○) PCB安裝孔徑φ1.02

HPIN數型號盤裝型號
3.54FSS-42035-02TA
6FSS-42035-03TA
8FSS-42035-04TB
10FSS-42035-05TB
12FSS-42035-06TB
14FSS-42035-07TB
16FSS-42035-08TC
18FSS-42035-09TC
20FSS-42035-10TC
22FSS-42035-11-
24FSS-42035-12-
26FSS-42035-13-
28FSS-42035-14-
30FSS-42035-15-
32FSS-42035-16-
34FSS-42035-17-
36FSS-42035-18-
38FSS-42035-19-
40FSS-42035-20-

FSS-42057(T○) PCB安裝孔徑φ1.02

HPIN數型號盤裝型號
5.74FSS-42057-02TA
6FSS-42057-03TA
8FSS-42057-04TB
10FSS-42057-05TB
12FSS-42057-06TB
14FSS-42057-07TB
16FSS-42057-08TC
18FSS-42057-09TC
20FSS-42057-10TC
22FSS-42057-11-
24FSS-42057-12-
26FSS-42057-13-
28FSS-42057-14-
30FSS-42057-15-
32FSS-42057-16-
34FSS-42057-17-
36FSS-42057-18-
38FSS-42057-19-
40FSS-42057-20-

FSS-42085(T○) PCB安裝孔徑φ1.02

HPIN數型號盤裝型號
8.54FSS-42085-02TA
6FSS-42085-03TA
8FSS-42085-04TB
10FSS-42085-05TB
12FSS-42085-06TB
14FSS-42085-07TB
16FSS-42085-08TC
18FSS-42085-09TC
20FSS-42085-10TC
22FSS-42085-11-
24FSS-42085-12-
26FSS-42085-13-
28FSS-42085-14-
30FSS-42085-15-
32FSS-42085-16-
34FSS-42085-17-
36FSS-42085-18-
38FSS-42085-19-
40FSS-42085-20-
型號
FSS-42035-02
FSS-42035-03
FSS-42035-04
FSS-42035-05
FSS-42035-06
FSS-42035-07
FSS-42035-08
FSS-42035-09
FSS-42035-10
FSS-42035-11
FSS-42035-12
FSS-42035-13
FSS-42035-14
FSS-42035-15
FSS-42035-16
FSS-42035-17
FSS-42035-18
FSS-42035-19
FSS-42035-20
FSS-42057-02
FSS-42057-03
FSS-42057-04
FSS-42057-05
FSS-42057-06
FSS-42057-07
FSS-42057-08
FSS-42057-09
FSS-42057-10
FSS-42057-11
FSS-42057-12
FSS-42057-13
FSS-42057-14
FSS-42057-15
FSS-42057-16
FSS-42057-17
FSS-42057-18
FSS-42057-19
FSS-42057-20
FSS-42085-02
FSS-42085-03
FSS-42085-04
FSS-42085-05
FSS-42085-06
FSS-42085-07
FSS-42085-08
FSS-42085-09
FSS-42085-10
FSS-42085-11
FSS-42085-12
FSS-42085-13
FSS-42085-14
FSS-42085-15
FSS-42085-16
FSS-42085-17
FSS-42085-18
FSS-42085-19
FSS-42085-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
18天~ 43.5
18天~ 63.5
18天~ 83.5
18天~ 103.5
18天~ 123.5
18天~ 143.5
18天~ 163.5
18天~ 183.5
4天~ 203.5
18天~ 223.5
18天~ 243.5
18天~ 263.5
18天~ 283.5
18天~ 303.5
18天~ 323.5
18天~ 343.5
18天~ 363.5
18天~ 383.5
18天~ 403.5
18天~ 45.7
18天~ 65.7
18天~ 85.7
18天~ 105.7
18天~ 125.7
18天~ 145.7
18天~ 165.7
18天~ 185.7
18天~ 205.7
18天~ 225.7
18天~ 245.7
18天~ 265.7
18天~ 285.7
18天~ 305.7
18天~ 325.7
18天~ 345.7
18天~ 365.7
18天~ 385.7
18天~ 405.7
18天~ 48.5
18天~ 68.5
18天~ 88.5
18天~ 108.5
18天~ 128.5
18天~ 148.5
18天~ 168.5
18天~ 188.5
18天~ 208.5
18天~ 228.5
18天~ 248.5
18天~ 268.5
18天~ 288.5
18天~ 308.5
18天~ 328.5
18天~ 348.5
18天~ 368.5
18天~ 388.5
4天~ 408.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

PIN配列 2 嵌合方向 直式 連接側PIN尺寸(mm) □0.64

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767