(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PIN/FSS-41 插座(方PIN)2.54mm間距 直式(1列)

PIN/FSS-41 插座(方PIN)2.54mm間距 直式(1列)

樹脂部
【材質】PBT4830/尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図01

FSS-41035(TO)
PCB安裝孔徑φ1.02

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図02

FSS-41057(TO)
PCB安裝孔徑φ1.02

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図03

FSS-41085(TO)
PCB安裝孔徑φ1.02

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

FSS-41035(T○) 

HPIN數型號盤裝
型號
3.52FSS-41035-02TA
3FSS-41035-03TA
4FSS-41035-04TB
5FSS-41035-05TB
6FSS-41035-06TB
7FSS-41035-07TB
8FSS-41035-08TC
9FSS-41035-09TC
10FSS-41035-10TC
11FSS-41035-11-
12FSS-41035-12-
13FSS-41035-13-
14FSS-41035-14-
15FSS-41035-15-
16FSS-41035-16-
17FSS-41035-17-
18FSS-41035-18-
19FSS-41035-19-
20FSS-41035-20-

FSS-41057(T○) 

HPIN數型號盤裝
型號
5.72FSS-41057-02TA
3FSS-41057-03TA
4FSS-41057-04TB
5FSS-41057-05TB
6FSS-41057-06TB
7FSS-41057-07TB
8FSS-41057-08TC
9FSS-41057-09TC
10FSS-41057-10TC
11FSS-41057-11-
12FSS-41057-12-
13FSS-41057-13-
14FSS-41057-14-
15FSS-41057-15-
16FSS-41057-16-
17FSS-41057-17-
18FSS-41057-18-
19FSS-41057-19-
20FSS-41057-20-

FSS-41085(T○) 

HPIN數型號盤裝
型號
8.52FSS-41085-02TA
3FSS-41085-03TA
4FSS-41085-04TB
5FSS-41085-05TB
6FSS-41085-06TB
7FSS-41085-07TB
8FSS-41085-08TC
9FSS-41085-09TC
10FSS-41085-10TC
11FSS-41085-11-
12FSS-41085-12-
13FSS-41085-13-
14FSS-41085-14-
15FSS-41085-15-
16FSS-41085-16-
17FSS-41085-17-
18FSS-41085-18-
19FSS-41085-19-
20FSS-41085-20-

使用範例

堆疊(插拔型)

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 使用例

將PIN夾在多個PCB之間並利用軟焊實現電路板的堆疊設計(省空間)。
藉由將PIN和插座組合,可以進行插拔,因此稱為「插拔型」。適合用於因機型更新等需替換擴充電路板的情形。

型號
FSS-41035-02
FSS-41035-03
FSS-41035-04
FSS-41035-05
FSS-41035-06
FSS-41035-07
FSS-41035-08
FSS-41035-09
FSS-41035-10
FSS-41035-11
FSS-41035-12
FSS-41035-13
FSS-41035-14
FSS-41035-15
FSS-41035-16
FSS-41035-17
FSS-41035-18
FSS-41035-19
FSS-41035-20
FSS-41057-02
FSS-41057-03
FSS-41057-04
FSS-41057-05
FSS-41057-06
FSS-41057-07
FSS-41057-08
FSS-41057-09
FSS-41057-10
FSS-41057-11
FSS-41057-12
FSS-41057-13
FSS-41057-14
FSS-41057-15
FSS-41057-16
FSS-41057-17
FSS-41057-18
FSS-41057-19
FSS-41057-20
FSS-41085-02
FSS-41085-03
FSS-41085-04
FSS-41085-05
FSS-41085-06
FSS-41085-07
FSS-41085-08
FSS-41085-09
FSS-41085-10
FSS-41085-11
FSS-41085-12
FSS-41085-13
FSS-41085-14
FSS-41085-15
FSS-41085-16
FSS-41085-17
FSS-41085-18
FSS-41085-19
FSS-41085-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
18天~ 23.5
18天~ 33.5
18天~ 43.5
18天~ 53.5
4天~ 63.5
18天~ 73.5
18天~ 83.5
18天~ 93.5
4天~ 103.5
18天~ 113.5
18天~ 123.5
18天~ 133.5
18天~ 143.5
18天~ 153.5
18天~ 163.5
18天~ 173.5
18天~ 183.5
18天~ 193.5
18天~ 203.5
18天~ 25.7
18天~ 35.7
18天~ 45.7
18天~ 55.7
18天~ 65.7
18天~ 75.7
18天~ 85.7
18天~ 95.7
18天~ 105.7
18天~ 115.7
18天~ 125.7
18天~ 135.7
18天~ 145.7
18天~ 155.7
18天~ 165.7
18天~ 175.7
18天~ 185.7
18天~ 195.7
18天~ 205.7
4天~ 28.5
4天~ 38.5
4天~ 48.5
4天~ 58.5
18天~ 68.5
18天~ 78.5
18天~ 88.5
18天~ 98.5
18天~ 108.5
18天~ 118.5
18天~ 128.5
18天~ 138.5
18天~ 148.5
18天~ 158.5
18天~ 168.5
18天~ 178.5
18天~ 188.5
18天~ 198.5
4天~ 208.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

PIN配列 1 嵌合方向 直式 連接側PIN尺寸(mm) □0.64

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767