(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PIN/FSR-42 插座(方PIN)2.54mm間距 直角(2列)

PIN/FSR-42 插座(方PIN)2.54mm間距 直角(2列)

樹脂部
【材質】PBT4830/尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ピンヘッダー/FSR-42 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) 外形図1

FSR-42057(TO)
PCB安裝孔徑φ1.02

ピンヘッダー/FSR-42 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) 外形図2

FSR-42085(TO)
PCB安裝孔徑φ1.02

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

FSR-42057(TO),PCB安裝孔徑φ1.02

HPIN數型號盤裝型號
5.74FSR-42057-02TB
6FSR-42057-03TB
8FSR-42057-04TB
10FSR-42057-05TB
12FSR-42057-06TB
14FSR-42057-07TB
16FSR-42057-08TC
18FSR-42057-09TC
20FSR-42057-10TC
22FSR-42057-11-
24FSR-42057-12-
26FSR-42057-13-
28FSR-42057-14-
30FSR-42057-15-
32FSR-42057-16-
34FSR-42057-17-
36FSR-42057-18-
38FSR-42057-19-
40FSR-42057-20-

FSR-42085(TO),PCB安裝孔徑φ1.02

HPIN數型號盤裝型號
8.54FSR-42085-02TB
6FSR-42085-03TB
8FSR-42085-04TB
10FSR-42085-05TB
12FSR-42085-06TB
14FSR-42085-07TB
16FSR-42085-08TC
18FSR-42085-09TC
20FSR-42085-10TC
22FSR-42085-11-
24FSR-42085-12-
26FSR-42085-13-
28FSR-42085-14-
30FSR-42085-15-
32FSR-42085-16-
34FSR-42085-17-
36FSR-42085-18-
38FSR-42085-19-
40FSR-42085-20-
型號
FSR-42057-02
FSR-42057-03
FSR-42057-04
FSR-42057-05
FSR-42057-06
FSR-42057-07
FSR-42057-08
FSR-42057-09
FSR-42057-10
FSR-42057-11
FSR-42057-12
FSR-42057-13
FSR-42057-14
FSR-42057-15
FSR-42057-16
FSR-42057-17
FSR-42057-18
FSR-42057-19
FSR-42057-20
FSR-42085-02
FSR-42085-03
FSR-42085-04
FSR-42085-05
FSR-42085-06
FSR-42085-07
FSR-42085-08
FSR-42085-09
FSR-42085-10
FSR-42085-11
FSR-42085-12
FSR-42085-13
FSR-42085-14
FSR-42085-15
FSR-42085-16
FSR-42085-17
FSR-42085-18
FSR-42085-19
FSR-42085-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
18天~ 45.7
18天~ 65.7
18天~ 85.7
18天~ 105.7
18天~ 125.7
18天~ 145.7
18天~ 165.7
18天~ 185.7
18天~ 205.7
18天~ 225.7
18天~ 245.7
18天~ 265.7
18天~ 285.7
18天~ 305.7
18天~ 325.7
18天~ 345.7
18天~ 365.7
18天~ 385.7
18天~ 405.7
18天~ 48.5
18天~ 68.5
18天~ 88.5
18天~ 108.5
18天~ 128.5
18天~ 148.5
18天~ 168.5
18天~ 188.5
18天~ 208.5
18天~ 228.5
18天~ 248.5
18天~ 268.5
18天~ 288.5
18天~ 308.5
18天~ 328.5
18天~ 348.5
18天~ 368.5
18天~ 388.5
18天~ 408.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

PIN配列 2 嵌合方向 直角 連接側PIN尺寸(mm) □0.64

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767