(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PIN/FSR-41 插座(方PIN)2.54mm間距 直角(1列)

PIN/FSR-41 插座(方PIN)2.54mm間距 直角(1列)

樹脂部
【材質】PBT4830/尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ピンヘッダー/FSR-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 外形図1

FSR-41057(TO)
PCB安裝孔徑φ1.02

ピンヘッダー/FSR-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 外形図2

FSR-41085(TO)
PCB安裝孔徑φ1.02

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

FSR-41057(TO),PCB安裝孔徑φ1.02

HPIN數型號盤裝型號
5.72FSR-41057-02TA
3FSR-41057-03TA
4FSR-41057-04TB
5FSR-41057-05TB
6FSR-41057-06TB
7FSR-41057-07TB
8FSR-41057-08TC
9FSR-41057-09TC
10FSR-41057-10TC
11FSR-41057-11-
12FSR-41057-12-
13FSR-41057-13-
14FSR-41057-14-
15FSR-41057-15-
16FSR-41057-16-
17FSR-41057-17-
18FSR-41057-18-
19FSR-41057-19-
20FSR-41057-20-

FSR-41085(TO),PCB安裝孔徑φ1.02

HPIN數型號盤裝型號
8.52FSR-41085-02TA
3FSR-41085-03TA
4FSR-41085-04TB
5FSR-41085-05TB
6FSR-41085-06TB
7FSR-41085-07TB
8FSR-41085-08TC
9FSR-41085-09TC
10FSR-41085-10TC
11FSR-41085-11-
12FSR-41085-12-
13FSR-41085-13-
14FSR-41085-14-
15FSR-41085-15-
16FSR-41085-16-
17FSR-41085-17-
18FSR-41085-18-
19FSR-41085-19-
20FSR-41085-20-

使用範例

垂直安裝(插拔型)

ピンヘッダー/FSR-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 使用例

藉由使用直角(R/A)形狀的PIN或插座,將相同PCB以90°垂直配置。
組合使用直式型的PIN與直角型的插座便能作為「插拔型」使用。

型號
FSR-41057-02
FSR-41057-03
FSR-41057-04
FSR-41057-05
FSR-41057-06
FSR-41057-07
FSR-41057-08
FSR-41057-09
FSR-41057-10
FSR-41057-11
FSR-41057-12
FSR-41057-13
FSR-41057-14
FSR-41057-15
FSR-41057-16
FSR-41057-17
FSR-41057-18
FSR-41057-19
FSR-41057-20
FSR-41085-02
FSR-41085-03
FSR-41085-04
FSR-41085-05
FSR-41085-06
FSR-41085-07
FSR-41085-08
FSR-41085-09
FSR-41085-10
FSR-41085-11
FSR-41085-12
FSR-41085-13
FSR-41085-14
FSR-41085-15
FSR-41085-16
FSR-41085-17
FSR-41085-18
FSR-41085-19
FSR-41085-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
18天~ 25.7
18天~ 35.7
18天~ 45.7
18天~ 55.7
18天~ 65.7
18天~ 75.7
18天~ 85.7
18天~ 95.7
18天~ 105.7
18天~ 115.7
18天~ 125.7
18天~ 135.7
18天~ 145.7
18天~ 155.7
18天~ 165.7
18天~ 175.7
18天~ 185.7
18天~ 195.7
18天~ 205.7
18天~ 28.5
18天~ 38.5
18天~ 48.5
18天~ 58.5
18天~ 68.5
18天~ 78.5
18天~ 88.5
18天~ 98.5
18天~ 108.5
18天~ 118.5
18天~ 128.5
18天~ 138.5
18天~ 148.5
18天~ 158.5
18天~ 168.5
18天~ 178.5
18天~ 188.5
18天~ 198.5
18天~ 208.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

PIN配列 1 嵌合方向 直角 連接側PIN尺寸(mm) □0.64

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767